中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
Netzkomponenten
Systemanschlüsse
SIMATIC-S7
PG/PC
CP 5603
CP 5613 A2
Development Kit 5613
CP 5614 A2
CP 5512
CP 5611
CP 5621
CP 5711
Dezentrale Peripherie
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

CP 5613 A2

  • PCI-Karte (Universal Key 5V/3,3V) mit Mikroprozessor zum Systemanschluss für PCs und SIMATIC PGs/PC an PROFIBUS bis 12 Mbit/s
  • Kommunikationsdienste:
    • PROFIBUS DP-Master gemäß IEC 61158/EN 50170
    • PG/OP-Kommunikation mit STEP 5 und STEP 7
    • S7-Kommunikation
    • S5-kompatible Kommunikation (SEND/RECEIVE) auf Basis der FDL-Schnittstelle
    • PROFIBUS FMS gemäß IEC 61158/EN 50170
  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Baugruppe
  • Hohe Performance über direkten Dual Port-RAM-Zugriff
  • Event- und Filtermechanismus zur Entlastung der Host-CPU
  • Multiprotokollbetrieb und Parallelbetrieb von max. 4 CPs
  • Einsatz für Motion Control-Anwendungen möglich durch Unterstützung des Äquidistanzmodus
  • Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen