中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
Netzkomponenten
Systemanschlüsse
SIMATIC-S7
PG/PC
CP 5603
CP 5613 A2
CP 5614 A2
CP 5512
CP 5611
CP 5621
CP 5711
Dezentrale Peripherie
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

CP 5603

Der CP 5603 ist eine PCI-104 Karte (Universal Key 5V/3,3V) mit Mikroprozessor, die den Anschluss von SIMATIC PCs mit PCI-104 Steckplatz an PROFIBUS bis 12 Mbit/s ermöglicht. Der neue CP 5603 ergänzt das Produktspektrum der PROFIBUS PC Baugruppen um ein weiteres Mitglied im Umfeld der Embedded Plattformen (wie z.B. „SIMATIC Microbox“ und „SIMATIC S7 modular Embedded Controller“)

Er ist funktionskompatibel zum CP 5613 A2, neu ist die PG/PC Steckplatztechnologie für PCI-104. Dadurch kann der Kommunikationsprozessor CP 5603 in Embedded Rechnerplattformen mit PCI-104 Anschlusstechnik eingesetzt werden.

Weitere Vorteile:

  • Der CP 5603 verfügt über einen eigenen Prozessor, so dass eine Vorverarbeitung der Kommunikation bereits auf dem CP 5603 erfolgt. Damit wird die Host-CPU des Rechners entlastet und ein stabiler Datenverkehr sichergestellt.
  • Hohe Performance über direkten Dual Port-RAM-Zugriff
  • Plug&Play Unterstützung bei Installation der Hardware unter Windows Betriebssystemen
  • Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen