中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Referenzen & Applikationen
... nach Produkten
... nach Branchen
... nach Technologien
Zeitschriften
Fachartikel
Interviews
Pressemitteilungen
Events & Messen
Newsletter

SIMATIC NET – Referenzen

SIMATIC NET bietet Lösungen, die sowohl die Vorteile des Ethernet nutzen als auch Feldbussysteme einfach integrieren.
Markante Beispiele sind:

  • Die Erschließung des Feldbereichs für den Einsatz von Industrial Ethernet
  • Die Durchgängigkeit von der Feldebene bis zur Unternehmensleitebene
  • Das Vorantreiben der mobilen Kommunikation
  • Die Integration von IT-Technologien

Neben den über die Navigationsleiste auf der linken Seite erreichbaren Referenzen stehen auch in Fachzeitschriften veröffentlichte Referenzen zur Verfügung.


IWLAN mit PROFINET und PROFIsafe erhöht Effizienz von Elektrolyse-Krananlagen
Um den vollautomatisierten Arbeitsprozess der Elektrolyse-Krananlagen effizienter zu gestalten, setzt die Firma Hans Künz GmbH aus Österreich drahtlose Kommunikation zwischen Leitrechner, Bedienpult und Sicherheitssteuerung am Kran ein. Der Referenzflyer beschreibt die realisierte Lösung.

Fernwartung Windenergieanlagen mit MD 740-1 und SCALANCE S612
Nach Auslaufen der Serviceverträge mit den Herstellern werden viele Windenergieanlagen in geringeren Leistungsklassen mit Condition Monitoring Systemen nachgerüstet. Gerade bei kleineren Anlagen sind hierfür keine Telefonleitungen vorhanden und deren Installation wäre zu aufwendig oder zu kostspielig. Daher ist hierfür eine kostengünstige und sichere GPRS Verbindung - wie sie von Flender Service International realisiert wurde - die geeignete Lösung.

Industrial Wireless Communication >>> Neuer Referenzflyer
Voll automatisierte Kransteuereung mit PROFINET und Industrial WLAN Ein neuer Referenzflyer mit dem Titel "Mehr Produktivität und Sicherheit: Stahlcoils schnell und sicher verladen" informiert über diese Applikation bei ArcelorMittal Gent.

SINAUT mit SCALANCE S und SCALANCE X
Canal de Isabel II ist ein öffentlich rechtliches Unternehmen der Stadt Madrid, welches die Stadt mit Trinkwasser versorgt, es aufbereitet und verteilt. Des weiteren werden die Abwässer der Stadt gereinigt.

Telemetriesystem der Wasserversorgung nutzt GPRS / EDGE-Netz
System basiert auf Siemens GPRS-Endgeräten, die über PPI-Kabel mit S7-200 Steuerungen verbunden sind.

Industrielles Wireless LAN statt verschleißender Kabel
Das Unternehmen gehört zur Central European Group des britischen Konzerns, der allein in diesem Raum mit über 50 Werken und 1.800 Mitarbeitern vorwiegend Kunden aus der Automobilindustrie, der Chemischen Industrie, der Luft- und Raumfahrttechnik sowie dem Maschinenbau bedient.

Messwerterfassung der Kohleeinblasanlage eines Hochofens
Größter europäischer Hersteller von Grobblechen mit einem Produktspektrum höchster Qualität

Einheitliche Betriebsführung via PCS7 über Ethernet
AGU Planungsgesellschaft für Automatisierungs-, Gebäude- und Umwelttechnik mbh, ansässig in Leverkusen, wurde am 1.4.1992 gegründet und beschäftigt Informatiker, Physiker, Ingenieure und Techniker.

Robustes Industrial Ethernet Netz mit SCALANCE X Switchen
Die deutschen SiSi-Werke mit Sitz in Heidelberg/Eppelheim produzieren und vermarkten Capri-Sonne seit 1969 in Deutschland und Europa.

Robustes Industrial Ethernet Netz mit SCALANCE X Switchen:
Voith Paper ist der Prozesslieferant für die weltweite Papierindustrie. Voith Paper entwickelt technische Lösungen, die den gesamten Papierherstellungsprozess abdecken – von der Faser bis zum verpackten Papier.

Fertigwände zuverlässig produzieren. Robuste und sichere IWLAN Lösung
Das Unternehmen Carlsberg Mur setzt ein hochmodernes Fertigungskonzept ein, bei dem Ziegelwände vollautomatisch nach CAD-Zeichnungen gefertigt werden.

Drahtlose Steuerung und Überwachung für Produktion, Büro, Lagerhaus und Außengelände
Seit 1926 ist die Mt. Olive Pickle Company zur meistgekauften Marke für Pickles im Südwesten und zur zweitbesten Marke für ungefrorene Pickles im Lande angewachsen.

Safety over Wireless in einem Portalroboter:
Maßgeschneiderte und anwendungsspezifische Fördertechnik-Lösungen in der Nahrungsmittel- und Druckindustrie mit Schwerpunkt auf X, Y, Z, Theta-Maschinen

Vorangehende Referenzen stehen im Archiv zur Verfügung.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen