|
|
| | WLAN-Netze effizient und sicher planen | Mit Sinema E (Simatic Network Manager Engineering) hat Siemens Automation and Drives (A&D) ein Softwaretool zur effizienten Planung, Simulation, Konfiguration und Projektierung industrieller WLAN-Anwendungen nach Standard 802.11 a/b/g entwickelt. So lassen sich komplette IWLAN-Netzwerke bereits am Schreibtisch entwerfen und simulieren. Die neue Software für Industrie- und Büro-Netze einschließlich der Außenbereiche eignet sich für den Netzwerktechnologen im Betrieb und den Planer.
Das neue Engineeringwerkzeug ermittelt automatisch die benötigten IWLAN-Komponenten, zum Beispiel die Anzahl und den geeigneten Einbauort der einzelnen Funkmodule, um die Umgebung optimal auszuleuchten.
In der Planungs- und Simulationsphase werden die Funk- und Geräteeigenschaften der Komponenten übersichtlich und detailliert dargestellt. Dies reicht von WLAN-Funkausbreitung, Signal-Rausch-Verhältnis, Reichweite, Dämpfung und Interferenz über mögliche Störeinflüsse und die zu erwartende Datenrate bis zur Funkabdeckung und -überlappung. Sind Funkhindernisse zu erwarten, werden vorher Grundrisspläne per Standard-Grafikformaten importiert. Die Planungs- und Simulationsergebnisse sind jederzeit darstellbar und Fehler sind frühzeitig behebbar, noch vor der eigentlichen Hardwareinstallation und Inbetriebnahme.
Ausgefeilte Online-Funktionen unterstützen dann bei der Inbetriebnahme. Zum Beispiel vermeiden eingebaute Konsistenzüberprüfungen Konfigurations- und Projektierungsfehler. Per Knopfdruck identifiziert die Software alle online erreichbaren IWLAN-Teilnehmer und überträgt alle notwendigen Grundparameter, etwa die IP-Adresse. Die Konfiguration und Inbetriebnahme ist von jedem beliebigen Punkt im Netz möglich.
Zu jeder Phase des Engineering-Prozesses verschaffen die integrierten Report-Funktionen in HTML-Format einen umfassenden Überblick zum Projektstand. Dies können zum Beispiel die Bestellnummern aller IWLAN-Geräte und -Antennen eines Projektes sein sowie deren Einbaukoordinaten. Die ausführlichen Reports nutzt der Planer zum einen für Angebotserstellung, Geräteeinbauanweisung und Anlagendokumentation. Zum anderen eignen sich die Reports auch als Inbetriebnahmedokument zur Gewährleistung im Garantie- und Servicefall. Weitere Informationen im Internet unter: www.siemens.com/sinema
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format: deutsch englisch spanisch
Download dieser Pressemitteilung im doc-Format: deutsch englisch spanisch
Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1018
Leseranfragen bitte unter Stichwort AD 1018 an: Siemens Automation and Drives, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com
Informationsnummer: A&D PT 200602.1018 d
|  |
|
|
|