|
ReferenzenFa. SGWSCALANCE Netzwerk mit PROFINET-Diagnose
Kundenanforderung:
![]() Durchgängigkeit von der Leit- bis zur Feldebene
![]() Effiziente Diagnose der Feldgeräte und Netzkomponenten
![]() Hohe Bandbreite des Bussystems
![]() Verwenden von offenen Standards
![]() Zukunftssicheres Bussystem
Entscheidung des Kunden:
![]() PROFINET gehört die Zukunft
![]() Aufbauen der Ethernet Netzstruktur mit SCALANCE X204-2
![]() Verwenden von SCALANCE S613 für die Sicherheit der Anlage und als Broadcastfilter für das Officenetz
![]() Diagnostizieren der Netzkomponenten und der dezentralen Feldgeräte sowohl über STEP7 als auch über SNMP möglich
![]() Einsetzen der CPU 315-2 PN/DP als IO-Controller bei zukünftigen Kavernen
Vorteile / Nutzen für den Kunden:
![]() Höherer Datendurchsatz durch die Verwendung von Industrial Ethernet
![]() Einfachere Projektierung der Diagnose sowohl der SCALANCE X Netzkomponenten als auch der Feldgeräte
![]() Einfachere Instandhaltung durch hervorragende Diagnosefunktionen
![]() Bessere Sicherung des Automatisierungsnetzes durch SCALANCE S
![]() Höhere Flexibilität durch Einsetzen von offenen Standards
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||