中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Referenzen & Applikationen
... nach Produkten
... nach Branchen
... nach Technologien
Zeitschriften
Fachartikel
Interviews
Pressemitteilungen
Events & Messen
Newsletter

Referenzen

Hans Künz GmbH / Österreich

IWLAN mit PROFINET und PROFIsafe erhöht Effizienz von Elektrolyse-Krananlagen

Der Kunde:
Das 1932 gegründete Familienunternehmen ist eines der ältesten Betriebe der Vorarlberger Maschinenbauindustrie.
Rund 280 Mitarbeiter sind an vier Standorten, in Europa und USA beschäftigt.
Im Kranbau hat sich das Unternehmen auf die Projektierung, Fertigung und Inbetriebnahme von Container-, automatischen Elektrolyse- sowie Sonderkranen spezialisiert.
Ca. 8.000 t Stahl verarbeitet Künz jährlich

Die Herausforderung:
Hohe Verfahrensgeschwindigkeiten der Krananlagen bis 200 m/min (Eigengewicht ca. 80 t)
Eine Präzision von +/- 2 mm stellt gerade bei der elektrolytischen Metallgewinnung ein entscheidendes Qualitätskriterium dar
Extreme Umgebungsbedingungen in den Elektrolyseanlagen, z.B. durch den hohen Säuregehalt der Luft, erfordern:
höchste Ansprüche an die eingesetzten Technologien
volle Automatisierung bei minimiertem Personaleinsatz
Die verschiedenen Gefahrenbereiche machen eine sichere Not-Aus-Funktion von der Halle zum Kran notwendig

Die Lösung:
Reibungsloser Funkverkehr wird durch die robusten Access Points und Clients der SCALANCE W Baureihe erreicht
Wireless Übertragung des sicherheitsgerichteten Profisafe-Protokoll via Profinet durch zwei redundant aufgebaute Funkstrecken im 2,5- und/oder 5-GHZ-Band
Die Automatisierung des Krans ist dezentral aufgebaut – die fehlersichere CPU aus der Simatic S7 300 Baureihe steuert am Kran die via Lichtenwellenleiter verbundenen ET200-S Peripheriestationen
Unter den Standard-I/O-Modulen befinden sich fehlersichere Not-Aus-Module

Die Vorteile:
Zuverlässige Übertragung von Ethernet via Funk
Entfall zusätzlicher Funkstrecken für die Nothalt-Übertragung

Der Referenzflyer informiert über die Details. Er ist in den Sprachen Deutsch und Englisch erhältlich. Die Papierversion können Sie über Ihren SIMATIC NET Ansprechpartner bestellen.

Bestellnummern:
Deutsch: E20001-A520-P820
Englisch: E20001-A520-P820-X-7600

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen