|
ReferenzenFlender Service International / DeutschlandFernwartung Windenergieanlagen mit MD 740-1 und SCALANCE S612
Der Kunde:
Flender Service International
![]() Geschäftsbereich der A. Friedr. Flender AG (100% Siemens)
(Hersteller von Komponenten mechanischer Antriebstechnik)
![]() Flender Service International bietet Service Dienstleistungen zu diesen Komponenten an
Die Ausgangssituation:
![]() Nach Auslaufen der Serviceverträge mit den Herstellern werden viele Windenergieanlagen in geringeren Leistungsklassen mit Condition Monitoring Systemen nachgerüstet
![]() Gerade bei kleineren Anlagen sind hierfür keine Telefonleitungen vorhanden und deren Installation zu aufwendig / kostspielig
Die Kundenanforderung:
![]() drahtlose Internetanbindung
![]() Betriebssicherheit
![]() bidirektionale Kommunikation
![]() IT Sicherheit im VPN
Die Produkte:
![]() 1 x MD 740-1
![]() 1 x SCALANCE S612
Die Vorteile:
![]() Unabhängigkeit von der Verfügbarkeit von Telefonleitungen
![]() Hohe Verbindungsstabilität
![]() Datensicherheit hohe Datensicherheit und mobile Einsatzmöglichkeiten
![]() Schnelle Einsatzbereitschaft
![]() Flexible Auswahl von GPRS Providern
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||