中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Referenzen & Applikationen
... nach Produkten
... nach Branchen
... nach Technologien
Zeitschriften
Fachartikel
Interviews
Pressemitteilungen
Events & Messen
Newsletter

Referenzen

AGU / Deutschland

Einheitliche Betriebsführung via PCS7 über Ethernet

Kundenprofil:
AGU Planungsgesellschaft für Automatisierungs-, Gebäude- und Umwelttechnik mbh, ansässig in Leverkusen, wurde am 1.4.1992 gegründet und beschäftigt Informatiker, Physiker, Ingenieure und Techniker. Ihr Hard- und Software- Leistungsspektrum erstreckt sich von der Energievorsorgung, der Gebäudeausrüstung, der Feld- und Steuerungstechnik, der Bedien- und Beobachtungs- sowie der Leitsystemebene bis hin zur IT Softwareentwicklung.

Kundenanforderung:
Energieversorgung (Kälte- und Druckluftversorgung) an 2 Standorten
Bedienplätze für zwei Standorte gleich plus eine zentrale Warte
Altsysteme (S5) Umsetzung auf S7 für die Messwarte
Ausfallsicherheit -> Ethernet im Ring mit SCALANCE X 202-2 IRT
Überbrückung von langen Strecken
Anlagenerweiterung im laufenden Betrieb (Ring auftrennen -> Linie, Switch dazwischen, Ring zu)

Entscheidung des Kunden:
SCALANCE X208
SCALANCE X204IRT als Redundanzmanager
SCALANCE X202-2 IRT
SNMP OPC Server für Diagnose der Switche

Vorteile und Nutzen für den Kunden:
Hohe Skalierbarkeit mit kleinen Switchen
Verschiedene Medien (Kupfer und Lichtwellenleiter)
Bei Inbetriebnahme Integration der Netzkomponenten im SIMATIC Manager
SNMP OPC Server für Diagnose der Switche kann man in WIN CC selbst Hand anlegen
C-Plug (Austausch der Switche ohne geschultes Personal)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen