1.1.3 SCALANCE W788-1RR Bestellnummer: Betrieb außerhalb USA und Kanada: (6GK5788-1SR00-2AA6) Betrieb innerhalb USA und Kanada: (6GK5788-1SR00-2AB6) Datenübertragung Übertragungsrate Ethernet: 10/100 Mbit/s Übertragungsrate Funk: 1 ... 54 Mbit/s, (Turbo Mode 108 Mbit/s) Unterstützte Standards Funk: 802.11b/g (2,4 GHz), 802.11a/h (5 GHz) Unterstützte Standards Energieversorgung: 802.3af (Power over Ethernet) Industrial Wireless LAN Fest eingebaute Funkkarte: 1 Deterministischer (vorhersagbarer) Datenverkehr: ja, zusätzlich Priorisierung nach IEEE 802.11e / WMM und Alternativ iPCF Mode (Clientkommunikation über Zeitschlitze und Client initiiertes Rapid-Roaming Verfahren < 50ms bei 50 Clients in der Funkzelle) VLAN: 8x SSIDs mit insgesamt 17 VLANs (8 für SSID, 8 für WDS, 1 für Management) Zyklische Überwachung der Funkstrecke (Link check): ja Überwachung für IP Verbindungen (IP Alive): ja Automatisches Roaming bei Unterbrechung der Verbindung zum Industrial Ethernet (Forced roaming): ja Schnittstellen Industrial Ethernet über: IE Hybrid Buchse (IP65); RJ45-Anschluss Externe Antennenanschlüsse: 2 x R-SMA mit 2 aufgeschraubten Antennen ANT795-4MR (omnidirektionale Charakterisitik); austauschbar Anschluss für redundante Spannungseinspeisung: 4-polige M12-Schnittstelle DC 24 V (A-kodiert) Ethernet-Schnittstelle: 1x, 10/100 Mbit/s, Voll-/Halb-Duplex, Auto-Crossing, Auto-Polarity Drahtlose Schnittstelle: 1x, jeweils Betrieb in den Frequenzbändern 2,4 GHz oder 5 GHz Versorgungsspannung Power-over-Ethernet (PoE): DC 48 V (IEEE 802.3af), Einspeisung: Energie: M12-Anschlußstecker (18 ... 57 V DC) Energiekontakte im Hybrid-Stecker (18 ... 57 V DC) RJ45-Buchse Power over Ethernet (48 V DC) Sicherheitskleinspannung (SELV) Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt) Daten: IE IP 65 Hybrid-Steckerverbinder R-SMA-Antennenbuchsen (2-fach für 1 Funkzelle mit Diversity) Verlustleistung: 10 W Stromaufnahme: 0,42 A Zulässige Eingangsspannungen: DC 18 V bis 57 V Zulässige Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C Transport- /Lagertemperatur: -40 °C bis +70 °C Relative Luftfeuchte Betrieb: 100% (resistent gegen Betauung) Schutzart: IP65 MTBF: 68 Jahre Konstruktiver Aufbau Maße (B x H x T) in mm: 125 x 90 x 118 (ohne Antenne) Gewicht: 1,05 kg Software Web-based Manager, CLI Diagnosemanagement: SNMP, SNTP, Fault State E-Mail: Versendung per Event (parametrierbar) C-Plug: Wechselmedium zur Sicherung der Konfigurations- bzw. Projektierungsdaten Preset-Plug: Wechselmedium zum Parametrieren des Gerätes Statusanzeige über LEDs: Datentransfer über die Ethernet-/ WLAN-Schnittstelle, Spannungsversorgung, Preset-Plug erkannt, Fehler ist aufgetreten Datensicherheit (Wifi kompatibler mode) WEP,WPA mit TKIP (auch AES möglich), WPA2/IEEE 802.11i mit AES, MAC Filter, Admin-Passwort, HTTPS://, SSH IEEE 802.1X mit EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP Zulassungen und Approbationen CE Kennzeichnung: 99/5/EG c-UL-us: 60950-1 ATEX Zone 2: EN50021 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment: Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T* EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Funkstörgrad: EN 50081-2 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Schiffsapprobationen: LRS, GL, ABS, NK Fahrzeugzulassung: E1 nach 72/245/EWG vom 20.06.1972 einschließlich aller Änderungen bis 95/54/EG vom 31.10.1995 Bahnzulassungen für Streckeneinsatz: Klimatische Prüfung: EN 60068-2-1 Kälte, Betrieb: -25°C / 16h EN 60068-2-2 trockene Wärme, Betrieb: +55°C / 16h (für 10 min +70°C) EN 60068-2-14 Temperaturwechsel, Betrieb: -40°C / +30°C , t1=3h, 5 Zyklen Mechanische Prüfung: Betriebsprüfung: EN 60068-2-6 Schwingen, sinusförmig: 1 Hz - 9 Hz 3,5 mm, 9 Hz - 300 Hz 10 m/s², 10 Zyklen je Achse EN 60068-2-64 Schwingen, rauschförmig: vertikal und horizontal: 5 Hz 0,04 (m/s²)²/Hz,600 Hz 0,002 (m/s²)²/Hz, 2000 Hz 0,002 (m/s²)²/Hz, Effektivwert 3,3 (m/s²)rms Prüfdauer : 100 min je Achse EN 60068-2-29 Dauerschocken, halbsinusförmig: Schocks 10g, 11ms, 100 Schocks je Achse und Richtung Transportprüfung: EN 60068-2-64 Schwingen, rauschförmig: 10 Hz - 200 Hz 1 m²/s³, 30 Minuten je Achse EN 60068-2-29 Dauerschocken, halbsinusförmig: Stöße 250m/s², 6ms, 100 Stöße je Achse und Richtung EMV-Prüfung: EN 61000-4-2 / EN 50121-4 Entladung statischer Elektrizität: Kontaktentladung ±6 kV, Luftentladung ±8 kV, Indirekte Kontaktentladung ±6 kV EN 61000-4-4 / EN 61000-6-2 Schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst): ±2 kV direkte Einkopplung in SV, ±1 kV kapazitive Einkopplung für Leitungslängen >3m EN 61000-4-4 / EN 50121-4 Schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst): ±2 kV direkte Einkopplung in SV, ±2 kV kapazitive Einkopplung EN 61000-4-5 + A1 / EN 61000-6-2 Stoßspannungen: DC: ±0,5 kV Leiter -> Erde, 12 ohm, 9µF, DC: ±0,5 kV Leiter -> Leiter, 2 ohm, 18µF EN 61000-4-5 + A1 / EN 50121-4 Stoßspannungen: DC, symmetrisches System: ±2 kV Leiter -> Erde, 42 ohm, 0,5µF, ±1 kV Leiter -> Leiter, 42 ohm,0,5µF EN 61000-4-5 + A1 Stoßspannungen, Einkopplung auf Leitungsschirm: Schirm beidseitig geerdet: ±2kV, Schirm -> Erde, 2 ohm, direkte Einkopplung auf den Leitungsschirm für Gesamtleitungslängen >30m EN 61000-4-6 / EN 61000-6-2 / EN 50121-4 Leitungsgeführte Störgrößen induziert durch hochfrequente Felder: 10 V, 0,15 - 80 MHz, 1kHz, 80%AM, Verweilzeit: 3s EN 61000-4-8 / EN 61000-6-2 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen: 30 A/m, 50Hz, 60Hz, Verweilzeit je Frequenz und Ebene je 1 Minute EN 61000-4-8 / EN 50121-4 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen: 100 A/m, DC, 16,67 Hz, 50 Hz, Verweilzeit je Frequenz und Ebene je 1 Minute EN 61000-4-9 + A1 / EN 50121-4 Impulsförmige Magnetfelder: 300 A/m, je 6 Impulse pro Polarität, Zeitintervall 10s Bahnzulassungen für Fahrzeugeinsatz: Klimatische Prüfung: EN 60068-2-1 Kälte, Betrieb: -25°C / 16h EN 60068-2-2 trockene Wärme, Betrieb: +55°C / 16h (für 10 min +70°C) EN 60068-2-14 Temperaturwechsel, Betrieb: -40°C / +30°C , t1=3h, 5 Zyklen Mechanische Prüfung: Betriebsprüfung für Fahrzeuggeräte: EN 60068-2-27 Schocken, halbsinusförmig: Schocks 30 m/s², 30 ms, jeweils 3 Schocks je Richtung senkrecht. Schocks 50 m/s², 30 ms, jeweils 3 Schocks je Achse und Richtung in Längs- und Querrichtung EN 60068-2-64 Schwingen, rauschförmig: 5 Hz - 150 Hz, 1 m/s², Senkrechte Richtung 5 Hz - 150 Hz, 0,70 m/s², Querrichtung 5 Hz - 150 Hz, 0,70 m/s², Längsrichtung 2 mal 5 Minuten je Achse Simulierte Lebensdauerprüfung für Fahrzeuggeräte: EN 60068-2-64 Schwingen, rauschförmig: 5 Hz - 150 Hz, 7,9 m/s², Senkrechte Richtung 5 Hz - 150 Hz, 5,5 m/s², Querrichtung 5 Hz - 150 Hz, 5,5 m/s², Längsrichtung 5 Stunden je Achse Transportprüfung: EN 60068-2-64 Schwingen, rauschförmig: 10 Hz - 200 Hz 1 m²/s³, 30 Minuten je Achse EN 60068-2-29 Dauerschocken, halbsinusförmig: Stöße 250m/s², 6ms 100 Stöße je Achse und Richtung EMV-Prüfung: EN 61000-4-2 / EN 50121-3-2 Entladung statischer Elektrizität: Kontaktentladung ±6 kV, Luftentladung ±8 kV, Indirekte Kontaktentladung ±6 kV EN 61000-4-4 / EN 61000-6-2 Schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst): ±2 kV direkte Einkopplung in SV, ±1 kV kapazitive Einkopplung für Leitungslängen >3m EN 61000-4-4 / EN 50121-3-2 Schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst): ±2 kV direkte Einkopplung in SV, ±2 kV kapazitive Einkopplung EN 61000-4-5 + A1 / EN 61000-6-2 Stoßspannungen: DC: ±0,5 kV Leiter -> Erde, 12 ohm, 9µF, DC: ±0,5 kV Leiter -> Leiter, 2 ohm, 18µF EN 61000-4-5 + A1 / EN 50121-3-2 Stoßspannungen: Bateriebezogene Anschlüsse: ±2 kV Leiter -> Leiter, 100 ohm, 9µF, 1,2µs/50µs EN 61000-4-5 + A1 Stoßspannungen, Einkopplung auf Leitungsschirm: Schirm beidseitig geerdet: ±2kV, Schirm -> Erde, 2 ohm, direkte Einkopplung auf den Leitungsschirm für Gesamtleitungslängen >30m EN 61000-4-6 / EN 61000-6-2 / EN 50121-3-2 Leitungsgeführte Störgrößen induziert durch hochfrequente Felder: 10 V, 0,15 - 80 MHz, 1kHz, 80%AM, Verweilzeit: 3s EN 61000-4-8 / EN 61000-6-2 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen: 30 A/m, 50Hz, 60Hz, Verweilzeit je Frequenz und Ebene je 1 Minute EN 50155 Kap. 3.1.1.1 Spannungsschwankungen: 0,1s von 60% auf 140% UN, 1s von 125% auf 140% UN Lieferumfang SCALANCE W788-1RR 2X ANT 795-4MR, IP65 Hybrid-Steckverbinder, Montagematerial, Handbücher auf CD-ROM in Deutsch/Englisch