Ausschreibung für Lokale Netze in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung Netzkomponenten: OSM ITP 62 (6GK1105-2AA10) ITP-Port: 6 x 9-polige Sub-D Buchsen, 10/100 Mbit/s, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-100 m LWL-Port: 2 x 2 BFOC/2,5(ST)-Buchsen, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 100BaseFX, Full Duplex, Leitungslänge 0-3000 m (62,5/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) oder 0-3000 m (50/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300 nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) Serielle Schnittstelle: RS232/V24 für Firmware-Updates und Zugriff mittels Kommando-Interpreter (Command Line Interpreter, CLI) Standby Port: Zur Kopplung von redundanten Ringen, 1 x 9-polige Sub-D Buchse, Leitungslänge ITP XP Standard Cable 9/9 am Standby-Sync-Port 0-40m Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt). Prüfung nach IEC 6100-4-5, 1995 "Surge Immunity Test", durchgeführt mit Blitzschutz-Einrichtung DEHN Blitzductor VT AD 24V, Art. Nr. 918402, Verlustleistung bei DC 24V 20 W, Stromaufnahme: bei Nennspannung 1000 mA, Überstromschutz am Eingang Nicht austauschbare Schmelzsicherung (1,6 A / 250 V / träge) Digitale Eingänge: 8 x DC 24 V Sicherheitskleinspannung (SELV), für Zustand "1": +13 ...+30V, für Zustand "0": -30 ... +3V, max. Eingangsstrom 8 mA, max. Leitungslänge, 30 m, Eingänge potentialgetrennt zur Elektronik; E-Mail, Trap und Eintrag ins Logbuch kann ausgelöst werden Taster an Frontplatte: Rücksetzen, Firmware laden, aktivieren der Fault Mask, Anzeige der Port-LEDs weiterschalten Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Standby-Funktion, Redundanzmanager, Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Standby-Port, Port segmentiert, Port deaktiviert, Spiegelport, Port überwacht, Half/Full-Duplexbetrieb, 10/100 Mbit/s, Datenempfang) Zustände der digitalen Eingänge werden über die Geräte LED´s angezeigt und/oder stehen über MIB zu Verfügung und können über SNMP gelesen werden Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails, SNMP-Traps und/oder Einträge in das Logbuch der Baugruppe bewirken Event Log Table: Max. 200 Einträge (Ringpuffer) Zähler: Meldekontakt, RM Unterbrechung, Durchlaufzeit der Testtelegramme, Standby-Umschaltung Redundanzmanager: Schaltet bei einer Unterbrechung der Linie durch, konfigurierbar über DIP-Schalter an der Gehäuseoberseite Kaskadiertiefe: Redundanter Ring 50 (bei Rekonfigurationszeit < 0,3s), Linien-/Sternstruktur Beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) Spanning Tree Protokoll (IEEE 802.1D) Anzahl Adressen: Bis zu 7000 lernbare und/oder statischen (Unicast/Multicast) Adressen möglich Aging time: 40s (Default-Einstellung) Latenzzeit (latency): 4 µs (gemessen bei 75% Last zwischen zwei Ports, die mit 100 Mbit/s arbeiten) Switchingverfahren: Store and forward VLAN: nach IEEE 802.1Q Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, SNMP Management, Kommando Interpreter (CLI über serielle Schnittstelle oder TELNET) IP-Adresse zuweisbar über: Command Line Interface, Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, BOOTP, DHCP Mirroring: bidirektionalen Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen gespiegelt Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) oder Datum und Uhrzeit (über CLI oder automatisch über SIMATIC Uhrzeit-Telegramme einstellbar) Flusskontrolle: Half Duplex Flow Control (Back-Pressure), Full Duplex Flow Control nach dem IEEE 802.3x BOOTP/DHCP: Automatische Zuweisung von lP-Adresse, Subnet-Maske, Default Gateway, TFTP-Servers, Konfigurationsdatei Passwortschutz: User (nur lesen), Administrator (lesen und ändern), über CLI parametrierbar TELNET: Max. 3 CLI-Verbindungen (seriell + LAN) gleichzeitig Observer: Überwachung der redundanten Ringes TFTP: Konfigurationdatei automatisch ladbar Traps: RFC 1157 und spezifische Traps, bis zu 10 verschiedene Teilnehmer parametrierbar E-Mail: Versendung im Fehlerfall Analyse von: Telegrammgrößen (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023,1024-1536 Byte), Telegrammart (Unicast, Multicast, Broadcast), Felern (CRC, Undersize, Oversize, Jabbers, Collisions) Locking: parametrierbare Weiterleitung von Telegramme an authorisierte Stationen Statistikzähler: RMON-Zähler, Anzahl empfangener Telegramme SNMP: RFC1213: MIB II, RFC 2233: Interface MIB, RFC1286, RFC1493: Bridge-MIB, RFC1757: RMON-MIB, private MIB EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Laserschutz: Klasse 1 nach IEC 60825-1 Maße: (BxHxT) 217x161x69 mm Gewicht: 1400g Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP20 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T4, *) Temperature Class T4 or T4A, depending on model Schiffapprobationen: Germanische Lloyd (GL), Llyods Register of Shipping (LRS), Bureau Veritas (BV), Det Norseke Veritas (DNV), American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS), Nippon Kaiji Kyokai (NK) Lieferumfang: Switch, Montagesatz für 19" Schrankmontage / Wandmontage, 6-poliger steckbarer Klemmenblock für Versorgungsspannung und Meldekontakt, zwei 6-polige steckbare Klemmblöcke, Dokumentation auf CD, Produktinformation OSM ITP 62-LD (6GK1105-2AC10) ITP-Port: 6 x 9-polige Sub-D Buchsen, 10/100 Mbit/s, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-100 m LWL-Port: 2 x 2 BFOC/2,5(ST)-Buchsen, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 100BaseFX, Full Duplex, Leitungslänge 0-26000 m (10/125 µm Singlemode-Faser, 0,5 dB/km bei 1300 nm; 13 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 2 dB Systemreserve) Serielle Schnittstelle: RS232/V24 für Firmware-Updates und Zugriff mittels Kommando-Interpreter (Command Line Interpreter, CLI) Standby Port: Zur Kopplung von redundanten Ringen, 1 x 9-polige Sub-D Buchse, Leitungslänge ITP XP Standard Cable 9/9 am Standby-Sync-Port 0-40m Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt). Prüfung nach IEC 6100-4-5, 1995 "Surge Immunity Test", durchgeführt mit Blitzschutz-Einrichtung DEHN Blitzductor VT AD 24V, Art. Nr. 918402, Verlustleistung bei DC 24V 20 W, Stromaufnahme: bei Nennspannung 1000 mA, Überstromschutz am Eingang Nicht austauschbare Schmelzsicherung (1,6 A / 250 V / träge) Digitale Eingänge: 8 x DC 24 V Sicherheitskleinspannung (SELV), für Zustand "1": +13 ...+30V, für Zustand "0": -30 ... +3V, max. Eingangsstrom 8 mA, max. Leitungslänge, 30 m, Eingänge potentialgetrennt zur Elektronik; E-Mail, Trap und Eintrag ins Logbuch kann ausgelöst werden Taster an Frontplatte: Rücksetzen, Firmware laden, aktivieren der Fault Mask, Anzeige der Port-LEDs weiterschalten Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Standby-Funktion, Redundanzmanager, Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Standby-Port, Port segmentiert, Port deaktiviert, Spiegelport, Port überwacht, Half/Full-Duplexbetrieb, 10/100 Mbit/s, Datenempfang) Zustände der digitalen Eingänge werden über die Geräte LED´s angezeigt und/oder stehen über MIB zu Verfügung und können über SNMP gelesen werden Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails, SNMP-Traps und/oder Einträge in das Logbuch der Baugruppe bewirken Event Log Table: Max. 200 Einträge (Ringpuffer) Zähler: Meldekontakt, RM Unterbrechung, Durchlaufzeit der Testtelegramme, Standby-Umschaltung Redundanzmanager: Schaltet bei einer Unterbrechung der Linie durch, konfigurierbar über DIP-Schalter an der Gehäuseoberseite Kaskadiertiefe: Redundanter Ring 50 (bei Rekonfigurationszeit < 0,3s), Linien-/Sternstruktur Beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) Spanning Tree Protokoll (IEEE 802.1D) Anzahl Adressen: Bis zu 7000 lernbare und/oder statischen (Unicast/Multicast) Adressen möglich Aging time: 40s (Default-Einstellung) Latenzzeit (latency): 4 µs (gemessen bei 75% Last zwischen zwei Ports, die mit 100 Mbit/s arbeiten) Switchingverfahren: Store and forward VLAN: nach IEEE 802.1Q Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, SNMP Management, Kommando Interpreter (CLI über serielle Schnittstelle oder TELNET) IP-Adresse zuweisbar über: Command Line Interface, Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, BOOTP, DHCP Mirroring: bidirektionalen Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen gespiegelt Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) oder Datum und Uhrzeit (über CLI oder automatisch über SIMATIC Uhrzeit-Telegramme einstellbar) Flusskontrolle: Half Duplex Flow Control (Back-Pressure), Full Duplex Flow Control nach dem IEEE 802.3x BOOTP/DHCP: Automatische Zuweisung von lP-Adresse, Subnet-Maske, Default Gateway, TFTP-Servers, Konfigurationsdatei Passwortschutz: User (nur lesen), Administrator (lesen und ändern), über CLI parametrierbar TELNET: Max. 3 CLI-Verbindungen (seriell + LAN) gleichzeitig Observer: Überwachung der redundanten Ringes TFTP: Konfigurationdatei automatisch ladbar Traps: RFC 1157 und spezifische Traps, bis zu 10 verschiedene Teilnehmer parametrierbar E-Mail: Versendung im Fehlerfall Analyse von: Telegrammgrößen (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023,1024-1536 Byte), Telegrammart (Unicast, Multicast, Broadcast), Felern (CRC, Undersize, Oversize, Jabbers, Collisions) Locking: parametrierbare Weiterleitung von Telegramme an authorisierte Stationen Statistikzähler: RMON-Zähler, Anzahl empfangener Telegramme SNMP: RFC1213: MIB II, RFC 2233: Interface MIB, RFC1286, RFC1493: Bridge-MIB, RFC1757: RMON-MIB, private MIB EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Betriebstemperatur: 0°C bis +55°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Laserschutz: Klasse 1 nach IEC 60825-1 Maße: (BxHxT) 217x161x69 mm Gewicht: 1400g Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP20 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T4, *) Temperature Class T4 or T4A, depending on model Schiffapprobationen: Germanische Lloyd (GL), Llyods Register of Shipping (LRS), Bureau Veritas (BV), Det Norseke Veritas (DNV), American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS), Nippon Kaiji Kyokai (NK) Lieferumfang: Switch, Montagesatz für 19" Schrankmontage / Wandmontage, 6-poliger steckbarer Klemmenblock für Versorgungsspannung und Meldekontakt, zwei 6-polige steckbare Klemmblöcke, Dokumentation auf CD, Produktinformation OSM ITP 53 (6GK1105-2AD10) ITP-Port: 5 x 9-polige Sub-D Buchsen, 10/100 Mbit/s, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-100 m LWL-Port: 3 x 2 BFOC/2,5(ST)-Buchsen, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 100BaseFX, Full Duplex, Leitungslänge 0-3000 m (62,5/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) oder 0-3000 m (50/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300 nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) Serielle Schnittstelle: RS232/V24 für Firmware-Updates und Zugriff mittels Kommando-Interpreter (Command Line Interpreter, CLI) Standby Port: Zur Kopplung von redundanten Ringen, 1 x 9-polige Sub-D Buchse, Leitungslänge ITP XP Standard Cable 9/9 am Standby-Sync-Port 0-40m Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt). Prüfung nach IEC 6100-4-5, 1995 "Surge Immunity Test", durchgeführt mit Blitzschutz-Einrichtung DEHN Blitzductor VT AD 24V, Art. Nr. 918402, Verlustleistung bei DC 24V 20 W, Stromaufnahme: bei Nennspannung 1000 mA, Überstromschutz am Eingang Nicht austauschbare Schmelzsicherung (1,6 A / 250 V / träge) Digitale Eingänge: 8 x DC 24 V Sicherheitskleinspannung (SELV), für Zustand "1": +13 ...+30V, für Zustand "0": -30 ... +3V, max. Eingangsstrom 8 mA, max. Leitungslänge, 30 m, Eingänge potentialgetrennt zur Elektronik; E-Mail, Trap und Eintrag ins Logbuch kann ausgelöst werden Taster an Frontplatte: Rücksetzen, Firmware laden, aktivieren der Fault Mask, Anzeige der Port-LEDs weiterschalten Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Standby-Funktion, Redundanzmanager, Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Standby-Port, Port segmentiert, Port deaktiviert, Spiegelport, Port überwacht, Half/Full-Duplexbetrieb, 10/100 Mbit/s, Datenempfang) Zustände der digitalen Eingänge werden über die Geräte LED´s angezeigt und/oder stehen über MIB zu Verfügung und können über SNMP gelesen werden Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails, SNMP-Traps und/oder Einträge in das Logbuch der Baugruppe bewirken Event Log Table: Max. 200 Einträge (Ringpuffer) Zähler: Meldekontakt, RM Unterbrechung, Durchlaufzeit der Testtelegramme, Standby-Umschaltung Redundanzmanager: Schaltet bei einer Unterbrechung der Linie durch, konfigurierbar über DIP-Schalter an der Gehäuseoberseite Kaskadiertiefe: Redundanter Ring 50 (bei Rekonfigurationszeit < 0,3s), Linien-/Sternstruktur Beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) Spanning Tree Protokoll (IEEE 802.1D) Anzahl Adressen: Bis zu 7000 lernbare und/oder statischen (Unicast/Multicast) Adressen möglich Aging time: 40s (Default-Einstellung) Latenzzeit (latency): 4 µs (gemessen bei 75% Last zwischen zwei Ports, die mit 100 Mbit/s arbeiten) Switchingverfahren: Store and forward VLAN: nach IEEE 802.1Q Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, SNMP Management, Kommando Interpreter (CLI über serielle Schnittstelle oder TELNET) IP-Adresse zuweisbar über: Command Line Interface, Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, BOOTP, DHCP Mirroring: bidirektionalen Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen gespiegelt Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) oder Datum und Uhrzeit (über CLI oder automatisch über SIMATIC Uhrzeit-Telegramme einstellbar) Flusskontrolle: Half Duplex Flow Control (Back-Pressure), Full Duplex Flow Control nach dem IEEE 802.3x BOOTP/DHCP: Automatische Zuweisung von lP-Adresse, Subnet-Maske, Default Gateway, TFTP-Servers, Konfigurationsdatei Passwortschutz: User (nur lesen), Administrator (lesen und ändern), über CLI parametrierbar TELNET: Max. 3 CLI-Verbindungen (seriell + LAN) gleichzeitig Observer: Überwachung der redundanten Ringes TFTP: Konfigurationdatei automatisch ladbar Traps: RFC 1157 und spezifische Traps, bis zu 10 verschiedene Teilnehmer parametrierbar E-Mail: Versendung im Fehlerfall Analyse von: Telegrammgrößen (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023,1024-1536 Byte), Telegrammart (Unicast, Multicast, Broadcast), Felern (CRC, Undersize, Oversize, Jabbers, Collisions) Locking: parametrierbare Weiterleitung von Telegramme an authorisierte Stationen Statistikzähler: RMON-Zähler, Anzahl empfangener Telegramme SNMP: RFC1213: MIB II, RFC 2233: Interface MIB, RFC1286, RFC1493: Bridge-MIB, RFC1757: RMON-MIB, private MIB EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Laserschutz: Klasse 1 nach IEC 60825-1 Maße: (BxHxT) 217x161x69 mm Gewicht: 1400g Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP20 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T4, *) Temperature Class T4 or T4A, depending on model Schiffapprobationen: Germanische Lloyd (GL), Llyods Register of Shipping (LRS), Bureau Veritas (BV), Det Norseke Veritas (DNV), American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS), Nippon Kaiji Kyokai (NK) Lieferumfang: Switch, Montagesatz für 19" Schrankmontage / Wandmontage, 6-poliger steckbarer Klemmenblock für Versorgungsspannung und Meldekontakt, zwei 6-polige steckbare Klemmblöcke, Dokumentation auf CD, Produktinformation ESM ITP 80 (6GK1105-3AA10) ITP-Port: 8 x 9-polige Sub-D Buchsen, 10/100 Mbit/s, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-100 m Serielle Schnittstelle: RS232/V24 für Firmware-Updates und Zugriff mittels Kommando-Interpreter (Command Line Interpreter, CLI) Standby Port: Zur Kopplung von redundanten Ringen, 1 x 9-polige Sub-D Buchse, Leitungslänge ITP XP Standard Cable 9/9 am Standby-Sync-Port 0-40m Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt). Prüfung nach IEC 6100-4-5, 1995 "Surge Immunity Test", durchgeführt mit Blitzschutz-Einrichtung DEHN Blitzductor VT AD 24V, Art. Nr. 918402, Verlustleistung bei DC 24V 20 W, Stromaufnahme: bei Nennspannung 1000 mA, Überstromschutz am Eingang Nicht austauschbare Schmelzsicherung (1,6 A / 250 V / träge) Digitale Eingänge: 8 x DC 24 V Sicherheitskleinspannung (SELV), für Zustand "1": +13 ...+30V, für Zustand "0": -30 ... +3V, max. Eingangsstrom 8 mA, max. Leitungslänge, 30 m, Eingänge potentialgetrennt zur Elektronik; E-Mail, Trap und Eintrag ins Logbuch kann ausgelöst werden Taster an Frontplatte: Rücksetzen, Firmware laden, aktivieren der Fault Mask, Anzeige der Port-LEDs weiterschalten Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Standby-Funktion, Redundanzmanager, Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Standby-Port, Port segmentiert, Port deaktiviert, Spiegelport, Port überwacht, Half/Full-Duplexbetrieb, 10/100 Mbit/s, Datenempfang) Zustände der digitalen Eingänge werden über die Geräte LED´s angezeigt und/oder stehen über MIB zu Verfügung und können über SNMP gelesen werden Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails, SNMP-Traps und/oder Einträge in das Logbuch der Baugruppe bewirken Event Log Table: Max. 200 Einträge (Ringpuffer) Zähler: Meldekontakt, RM Unterbrechung, Durchlaufzeit der Testtelegramme, Standby-Umschaltung Redundanzmanager: Schaltet bei einer Unterbrechung der Linie durch, konfigurierbar über DIP-Schalter an der Gehäuseoberseite Kaskadiertiefe: Redundanter Ring 50 (bei Rekonfigurationszeit < 0,3s), Linien-/Sternstruktur Beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) Spanning Tree Protokoll (IEEE 802.1D) Anzahl Adressen: Bis zu 7000 lernbare und/oder statischen (Unicast/Multicast) Adressen möglich Aging time: 40s (Default-Einstellung) Latenzzeit (latency): 4 µs (gemessen bei 75% Last zwischen zwei Ports, die mit 100 Mbit/s arbeiten) Switchingverfahren: Store and forward VLAN: nach IEEE 802.1Q Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, SNMP Management, Kommando Interpreter (CLI über serielle Schnittstelle oder TELNET) IP-Adresse zuweisbar über: Command Line Interface, Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, BOOTP, DHCP Mirroring: bidirektionalen Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen gespiegelt Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) oder Datum und Uhrzeit (über CLI oder automatisch über SIMATIC Uhrzeit-Telegramme einstellbar) Flusskontrolle: Half Duplex Flow Control (Back-Pressure), Full Duplex Flow Control nach dem IEEE 802.3x BOOTP/DHCP: Automatische Zuweisung von lP-Adresse, Subnet-Maske, Default Gateway, TFTP-Servers, Konfigurationsdatei Passwortschutz: User (nur lesen), Administrator (lesen und ändern), über CLI parametrierbar TELNET: Max. 3 CLI-Verbindungen (seriell + LAN) gleichzeitig Observer: Überwachung der redundanten Ringes TFTP: Konfigurationdatei automatisch ladbar Traps: RFC 1157 und spezifische Traps, bis zu 10 verschiedene Teilnehmer parametrierbar E-Mail: Versendung im Fehlerfall Analyse von: Telegrammgrößen (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023,1024-1536 Byte), Telegrammart (Unicast, Multicast, Broadcast), Felern (CRC, Undersize, Oversize, Jabbers, Collisions) Locking: parametrierbare Weiterleitung von Telegramme an authorisierte Stationen Statistikzähler: RMON-Zähler, Anzahl empfangener Telegramme SNMP: RFC1213: MIB II, RFC 2233: Interface MIB, RFC1286, RFC1493: Bridge-MIB, RFC1757: RMON-MIB, private MIB EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Maße: (BxHxT) 217x161x69 mm Gewicht: 1400g Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP20 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T4, *) Temperature Class T4 or T4A, depending on model Schiffapprobationen: Germanische Lloyd (GL), Llyods Register of Shipping (LRS), Bureau Veritas (BV), Det Norseke Veritas (DNV), American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS), Nippon Kaiji Kyokai (NK) Lieferumfang: Switch, Montagesatz für 19" Schrankmontage / Wandmontage, 6-poliger steckbarer Klemmenblock für Versorgungsspannung und Meldekontakt, zwei 6-polige steckbare Klemmblöcke, Dokumentation auf CD, Produktinformation OSM TP 62 (6GK1105-2AB10) TP-Port: 6 x RJ45-Buchsen, 10/100 Mbit/s, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-10 m mit TP-Cord bis 100 m Gesamtlänge bei Einsatz des FastConnect-Verkabelungssystems LWL-Port: 2 x 2 BFOC/2,5(ST)-Buchsen, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 100BaseFX, Full Duplex, Leitungslänge 0-3000 m (62,5/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) oder 0-3000 m (50/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300 nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) Serielle Schnittstelle: RS232/V24 für Firmware-Updates und Zugriff mittels Kommando-Interpreter (Command Line Interpreter, CLI) Standby Port: Zur Kopplung von redundanten Ringen, 1 x 9-polige Sub-D Buchse, Leitungslänge ITP XP Standard Cable 9/9 am Standby-Sync-Port 0-40m Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt). Prüfung nach IEC 6100-4-5, 1995 "Surge Immunity Test", durchgeführt mit Blitzschutz-Einrichtung DEHN Blitzductor VT AD 24V, Art. Nr. 918402, Verlustleistung bei DC 24V 20 W, Stromaufnahme: bei Nennspannung 1000 mA, Überstromschutz am Eingang Nicht austauschbare Schmelzsicherung (1,6 A / 250 V / träge) Digitale Eingänge: 8 x DC 24 V Sicherheitskleinspannung (SELV), für Zustand "1": +13 ...+30V, für Zustand "0": -30 ... +3V, max. Eingangsstrom 8 mA, max. Leitungslänge, 30 m, Eingänge potentialgetrennt zur Elektronik; E-Mail, Trap und Eintrag ins Logbuch kann ausgelöst werden Taster an Frontplatte: Rücksetzen, Firmware laden, aktivieren der Fault Mask, Anzeige der Port-LEDs weiterschalten Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Standby-Funktion, Redundanzmanager, Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Standby-Port, Port segmentiert, Port deaktiviert, Spiegelport, Port überwacht, Half/Full-Duplexbetrieb, 10/100 Mbit/s, Datenempfang) Zustände der digitalen Eingänge werden über die Geräte LED´s angezeigt und/oder stehen über MIB zu Verfügung und können über SNMP gelesen werden Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails, SNMP-Traps und/oder Einträge in das Logbuch der Baugruppe bewirken Event Log Table: Max. 200 Einträge (Ringpuffer) Zähler: Meldekontakt, RM Unterbrechung, Durchlaufzeit der Testtelegramme, Standby-Umschaltung Redundanzmanager: Schaltet bei einer Unterbrechung der Linie durch, konfigurierbar über DIP-Schalter an der Gehäuseoberseite Kaskadiertiefe: Redundanter Ring 50 (bei Rekonfigurationszeit < 0,3s), Linien-/Sternstruktur Beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) Spanning Tree Protokoll (IEEE 802.1D) Anzahl Adressen: Bis zu 7000 lernbare und/oder statischen (Unicast/Multicast) Adressen möglich Aging time: 40s (Default-Einstellung) Latenzzeit (latency): 4 µs (gemessen bei 75% Last zwischen zwei Ports, die mit 100 Mbit/s arbeiten) Switchingverfahren: Store and forward VLAN: nach IEEE 802.1Q Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, SNMP Management, Kommando Interpreter (CLI über serielle Schnittstelle oder TELNET) IP-Adresse zuweisbar über: Command Line Interface, Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, BOOTP, DHCP Mirroring: bidirektionalen Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen gespiegelt Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) oder Datum und Uhrzeit (über CLI oder automatisch über SIMATIC Uhrzeit-Telegramme einstellbar) Flusskontrolle: Half Duplex Flow Control (Back-Pressure), Full Duplex Flow Control nach dem IEEE 802.3x BOOTP/DHCP: Automatische Zuweisung von lP-Adresse, Subnet-Maske, Default Gateway, TFTP-Servers, Konfigurationsdatei Passwortschutz: User (nur lesen), Administrator (lesen und ändern), über CLI parametrierbar TELNET: Max. 3 CLI-Verbindungen (seriell + LAN) gleichzeitig Observer: Überwachung der redundanten Ringes TFTP: Konfigurationdatei automatisch ladbar Traps: RFC 1157 und spezifische Traps, bis zu 10 verschiedene Teilnehmer parametrierbar E-Mail: Versendung im Fehlerfall Analyse von: Telegrammgrößen (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023,1024-1536 Byte), Telegrammart (Unicast, Multicast, Broadcast), Felern (CRC, Undersize, Oversize, Jabbers, Collisions) Locking: parametrierbare Weiterleitung von Telegramme an authorisierte Stationen Statistikzähler: RMON-Zähler, Anzahl empfangener Telegramme SNMP: RFC1213: MIB II, RFC 2233: Interface MIB, RFC1286, RFC1493: Bridge-MIB, RFC1757: RMON-MIB, private MIB EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Laserschutz: Klasse 1 nach IEC 60825-1 Maße: (BxHxT) 217x161x69 mm Gewicht: 1400g Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP20 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T4, *) Temperature Class T4 or T4A, depending on model Schiffapprobationen: Germanische Lloyd (GL), Llyods Register of Shipping (LRS), Bureau Veritas (BV), Det Norseke Veritas (DNV), American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS), Nippon Kaiji Kyokai (NK) Lieferumfang: Switch, Montagesatz für 19" Schrankmontage / Wandmontage, 6-poliger steckbarer Klemmenblock für Versorgungsspannung und Meldekontakt, zwei 6-polige steckbare Klemmblöcke, Dokumentation auf CD, Produktinformation ESM TP 80 (6GK1105-3AB10) TP-Port: 8 x RJ45-Buchsen, 10/100 Mbit/s, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-10 m mit TP-Cord bis 100 m Gesamtlänge bei Einsatz des FastConnect-Verkabelungssystems Serielle Schnittstelle: RS232/V24 für Firmware-Updates und Zugriff mittels Kommando-Interpreter (Command Line Interpreter, CLI) Standby Port: Zur Kopplung von redundanten Ringen, 1 x 9-polige Sub-D Buchse, Leitungslänge ITP XP Standard Cable 9/9 am Standby-Sync-Port 0-40m Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt). Prüfung nach IEC 6100-4-5, 1995 "Surge Immunity Test", durchgeführt mit Blitzschutz-Einrichtung DEHN Blitzductor VT AD 24V, Art. Nr. 918402, Verlustleistung bei DC 24V 20 W, Stromaufnahme: bei Nennspannung 1000 mA, Überstromschutz am Eingang Nicht austauschbare Schmelzsicherung (1,6 A / 250 V / träge) Digitale Eingänge: 8 x DC 24 V Sicherheitskleinspannung (SELV), für Zustand "1": +13 ...+30V, für Zustand "0": -30 ... +3V, max. Eingangsstrom 8 mA, max. Leitungslänge, 30 m, Eingänge potentialgetrennt zur Elektronik; E-Mail, Trap und Eintrag ins Logbuch kann ausgelöst werden Taster an Frontplatte: Rücksetzen, Firmware laden, aktivieren der Fault Mask, Anzeige der Port-LEDs weiterschalten Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Standby-Funktion, Redundanzmanager, Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Standby-Port, Port segmentiert, Port deaktiviert, Spiegelport, Port überwacht, Half/Full-Duplexbetrieb, 10/100 Mbit/s, Datenempfang) Zustände der digitalen Eingänge werden über die Geräte LED´s angezeigt und/oder stehen über MIB zu Verfügung und können über SNMP gelesen werden Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails, SNMP-Traps und/oder Einträge in das Logbuch der Baugruppe bewirken Event Log Table: Max. 200 Einträge (Ringpuffer) Zähler: Meldekontakt, RM Unterbrechung, Durchlaufzeit der Testtelegramme, Standby-Umschaltung Redundanzmanager: Schaltet bei einer Unterbrechung der Linie durch, konfigurierbar über DIP-Schalter an der Gehäuseoberseite Kaskadiertiefe: Redundanter Ring 50 (bei Rekonfigurationszeit < 0,3s), Linien-/Sternstruktur Beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) Spanning Tree Protokoll (IEEE 802.1D) Anzahl Adressen: Bis zu 7000 lernbare und/oder statischen (Unicast/Multicast) Adressen möglich Aging time: 40s (Default-Einstellung) Latenzzeit (latency): 4 µs (gemessen bei 75% Last zwischen zwei Ports, die mit 100 Mbit/s arbeiten) Switchingverfahren: Store and forward VLAN: nach IEEE 802.1Q Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, SNMP Management, Kommando Interpreter (CLI über serielle Schnittstelle oder TELNET) IP-Adresse zuweisbar über: Command Line Interface, Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, BOOTP, DHCP Mirroring: bidirektionalen Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen gespiegelt Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) oder Datum und Uhrzeit (über CLI oder automatisch über SIMATIC Uhrzeit-Telegramme einstellbar) Flusskontrolle: Half Duplex Flow Control (Back-Pressure), Full Duplex Flow Control nach dem IEEE 802.3x BOOTP/DHCP: Automatische Zuweisung von lP-Adresse, Subnet-Maske, Default Gateway, TFTP-Servers, Konfigurationsdatei Passwortschutz: User (nur lesen), Administrator (lesen und ändern), über CLI parametrierbar TELNET: Max. 3 CLI-Verbindungen (seriell + LAN) gleichzeitig Observer: Überwachung der redundanten Ringes TFTP: Konfigurationdatei automatisch ladbar Traps: RFC 1157 und spezifische Traps, bis zu 10 verschiedene Teilnehmer parametrierbar E-Mail: Versendung im Fehlerfall Analyse von: Telegrammgrößen (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023,1024-1536 Byte), Telegrammart (Unicast, Multicast, Broadcast), Felern (CRC, Undersize, Oversize, Jabbers, Collisions) Locking: parametrierbare Weiterleitung von Telegramme an authorisierte Stationen Statistikzähler: RMON-Zähler, Anzahl empfangener Telegramme SNMP: RFC1213: MIB II, RFC 2233: Interface MIB, RFC1286, RFC1493: Bridge-MIB, RFC1757: RMON-MIB, private MIB EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Maße: (BxHxT) 217x161x69 mm Gewicht: 1400g Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP20 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T4, *) Temperature Class T4 or T4A, depending on model Schiffapprobationen: Germanische Lloyd (GL), Llyods Register of Shipping (LRS), Bureau Veritas (BV), Det Norseke Veritas (DNV), American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS), Nippon Kaiji Kyokai (NK) Lieferumfang: Switch, Montagesatz für 19" Schrankmontage / Wandmontage, 6-poliger steckbarer Klemmenblock für Versorgungsspannung und Meldekontakt, zwei 6-polige steckbare Klemmblöcke, Dokumentation auf CD, Produktinformation OSM BC 08 (6GK1105-4AA00) LWL-Port: 8 x 2 BFOC/2,5(ST)-Buchsen, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 100BaseFX, Full Duplex, Leitungslänge 0-3000 m (62,5/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) oder 0-3000 m (50/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300 nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) Serielle Schnittstelle: RS232/V24 für Firmware-Updates und Zugriff mittels Kommando-Interpreter (Command Line Interpreter, CLI) Standby Port: Zur Kopplung von redundanten Ringen, 1 x 9-polige Sub-D Buchse, Leitungslänge ITP XP Standard Cable 9/9 am Standby-Sync-Port 0-40m Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt). Prüfung nach IEC 6100-4-5, 1995 "Surge Immunity Test", durchgeführt mit Blitzschutz-Einrichtung DEHN Blitzductor VT AD 24V, Art. Nr. 918402, Verlustleistung bei DC 24V 20 W, Stromaufnahme: bei Nennspannung 1000 mA, Überstromschutz am Eingang Nicht austauschbare Schmelzsicherung (1,6 A / 250 V / träge) Digitale Eingänge: 8 x DC 24 V Sicherheitskleinspannung (SELV), für Zustand "1": +13 ...+30V, für Zustand "0": -30 ... +3V, max. Eingangsstrom 8 mA, max. Leitungslänge, 30 m, Eingänge potentialgetrennt zur Elektronik; E-Mail, Trap und Eintrag ins Logbuch kann ausgelöst werden Taster an Frontplatte: Rücksetzen, Firmware laden, aktivieren der Fault Mask, Anzeige der Port-LEDs weiterschalten Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Standby-Funktion, Redundanzmanager, Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Standby-Port, Port segmentiert, Port deaktiviert, Spiegelport, Port überwacht, Half/Full-Duplexbetrieb, 10/100 Mbit/s, Datenempfang) Zustände der digitalen Eingänge werden über die Geräte LED´s angezeigt und/oder stehen über MIB zu Verfügung und können über SNMP gelesen werden Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails, SNMP-Traps und/oder Einträge in das Logbuch der Baugruppe bewirken Event Log Table: Max. 200 Einträge (Ringpuffer) Zähler: Meldekontakt, RM Unterbrechung, Durchlaufzeit der Testtelegramme, Standby-Umschaltung Redundanzmanager: Schaltet bei einer Unterbrechung der Linie durch, konfigurierbar über DIP-Schalter an der Gehäuseoberseite Kaskadiertiefe: Redundanter Ring 50 (bei Rekonfigurationszeit < 0,3s), Linien-/Sternstruktur Beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) Spanning Tree Protokoll (IEEE 802.1D) Anzahl Adressen: Bis zu 7000 lernbare und/oder statischen (Unicast/Multicast) Adressen möglich Aging time: 40s (Default-Einstellung) Latenzzeit (latency): 4 µs (gemessen bei 75% Last zwischen zwei Ports, die mit 100 Mbit/s arbeiten) Switchingverfahren: Store and forward VLAN: nach IEEE 802.1Q Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, SNMP Management, Kommando Interpreter (CLI über serielle Schnittstelle oder TELNET) IP-Adresse zuweisbar über: Command Line Interface, Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, BOOTP, DHCP Mirroring: bidirektionalen Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen gespiegelt Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) oder Datum und Uhrzeit (über CLI oder automatisch über SIMATIC Uhrzeit-Telegramme einstellbar) Flusskontrolle: Half Duplex Flow Control (Back-Pressure), Full Duplex Flow Control nach dem IEEE 802.3x BOOTP/DHCP: Automatische Zuweisung von lP-Adresse, Subnet-Maske, Default Gateway, TFTP-Servers, Konfigurationsdatei Passwortschutz: User (nur lesen), Administrator (lesen und ändern), über CLI parametrierbar TELNET: Max. 3 CLI-Verbindungen (seriell + LAN) gleichzeitig Observer: Überwachung der redundanten Ringes TFTP: Konfigurationdatei automatisch ladbar Traps: RFC 1157 und spezifische Traps, bis zu 10 verschiedene Teilnehmer parametrierbar E-Mail: Versendung im Fehlerfall Analyse von: Telegrammgrößen (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023,1024-1536 Byte), Telegrammart (Unicast, Multicast, Broadcast), Felern (CRC, Undersize, Oversize, Jabbers, Collisions) Locking: parametrierbare Weiterleitung von Telegramme an authorisierte Stationen Statistikzähler: RMON-Zähler, Anzahl empfangener Telegramme SNMP: RFC1213: MIB II, RFC 2233: Interface MIB, RFC1286, RFC1493: Bridge-MIB, RFC1757: RMON-MIB, private MIB EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Laserschutz: Klasse 1 nach IEC 60825-1 Maße: (BxHxT) 217x161x69 mm Gewicht: 1400g Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP20 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T4, *) Temperature Class T4 or T4A, depending on model Schiffapprobationen: Germanische Lloyd (GL), Llyods Register of Shipping (LRS), Bureau Veritas (BV), Det Norseke Veritas (DNV), American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS), Nippon Kaiji Kyokai (NK) Lieferumfang: Switch, Montagesatz für 19" Schrankmontage / Wandmontage, 6-poliger steckbarer Klemmenblock für Versorgungsspannung und Meldekontakt, zwei 6-polige steckbare Klemmblöcke, Dokumentation auf CD, Produktinformation OSM TP 22 (6GK1105-2AE00) TP-Port: 2 x RJ45-Buchsen, 10/100 Mbit/s, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-10 m mit TP-Cord bis 100 m Gesamtlänge bei Einsatz des FastConnect-Verkabelungssystems LWL-Port: 2 x 2 BFOC/2,5(ST)-Buchsen, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 100BaseFX, Full Duplex, Leitungslänge 0-3000 m (62,5/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) oder 0-3000 m (50/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300 nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) Serielle Schnittstelle: RS232/V24 für Firmware-Updates und Zugriff mittels Kommando-Interpreter (Command Line Interpreter, CLI) Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt). Prüfung nach IEC 6100-4-5, 1995 "Surge Immunity Test", durchgeführt mit Blitzschutz-Einrichtung DEHN Blitzductor VT AD 24V, Art. Nr. 918402, Verlustleistung bei DC 24V 20 W, Stromaufnahme: bei Nennspannung 1000 mA, Überstromschutz am Eingang Nicht austauschbare Schmelzsicherung (1,6 A / 250 V / träge) Digitale Eingänge: 4 x DC 24 V Sicherheitskleinspannung (SELV), für Zustand "1": +13 ...+30V, für Zustand "0": -30 ... +3V, max. Eingangsstrom 8 mA, max. Leitungslänge, 30 m, Eingänge potentialgetrennt zur Elektronik; E-Mail und Eintrag ins Logbuch kann ausgelöst werden Taster an Frontplatte: Rücksetzen, Firmware laden, aktivieren der Fault Mask, Anzeige der Port-LEDs weiterschalten Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Redundanzmanager, Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Standby-Port, Port segmentiert, Port deaktiviert, Spiegelport, Port überwacht, Half/Full-Duplexbetrieb, 10/100 Mbit/s, Datenempfang) Zustände der digitalen Eingänge werden über die Geräte LED´s angezeigt und/oder stehen über MIB zu Verfügung und können über SNMP gelesen werden Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails und/oder Einträge in das Logbuch der Baugruppe bewirken Event Log Table: Max. 200 Einträge (Ringpuffer) Zähler: Meldekontakt, RM Unterbrechung, Durchlaufzeit der Testtelegramme Redundanzmanager: Schaltet bei einer Unterbrechung der Linie durch, konfigurierbar über DIP-Schalter an der Gehäuseoberseite Kaskadiertiefe: Redundanter Ring 50 (bei Rekonfigurationszeit < 0,3s), Linien-/Sternstruktur Beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) Spanning Tree Protokoll (IEEE 802.1D) Anzahl Adressen: Bis zu 7000 lernbare Aging time: 40s (Default-Einstellung) Latenzzeit (latency): 4 µs (gemessen bei 75% Last zwischen zwei Ports, die mit 100 Mbit/s arbeiten) Switchingverfahren: Store and forward VLAN: nach IEEE 802.1Q Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, Kommando Interpreter (CLI über serielle Schnittstelle oder TELNET) IP-Adresse zuweisbar über: Command Line Interface, Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, BOOTP, DHCP Mirroring: bidirektionalen Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen gespiegelt Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) oder Datum und Uhrzeit (über CLI oder automatisch über SIMATIC Uhrzeit-Telegramme einstellbar) Flusskontrolle: Half Duplex Flow Control (Back-Pressure), Full Duplex Flow Control nach dem IEEE 802.3x BOOTP/DHCP: Automatische Zuweisung von lP-Adresse, Subnet-Maske, Default Gateway, TFTP-Servers, Konfigurationsdatei Passwortschutz: User (nur lesen), Administrator (lesen und ändern), über CLI parametrierbar TELNET: Max. 3 CLI-Verbindungen (seriell + LAN) gleichzeitig Observer: Überwachung der redundanten Ringes TFTP: Konfigurationdatei automatisch ladbar Traps: RFC 1157 und spezifische Traps, bis zu 10 verschiedene Teilnehmer parametrierbar E-Mail: Versendung im Fehlerfall Analyse von: Telegrammgrößen (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023,1024-1536 Byte), Telegrammart (Unicast, Multicast, Broadcast), Felern (CRC, Undersize, Oversize, Jabbers, Collisions) Locking: parametrierbare Weiterleitung von Telegramme an authorisierte Stationen EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Laserschutz: Klasse 1 nach IEC 60825-1 Maße: (BxHxT) 217x161x69 mm Gewicht: 1400g Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP20 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T4, *) Temperature Class T4 or T4A, depending on model Schiffapprobationen: Germanische Lloyd (GL), Llyods Register of Shipping (LRS), Bureau Veritas (BV), Det Norseke Veritas (DNV), American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS), Nippon Kaiji Kyokai (NK) Lieferumfang: Switch, Montagesatz für 19" Schrankmontage / Wandmontage, 6-poliger steckbarer Klemmenblock für Versorgungsspannung und Meldekontakt, ein 6-polige steckbare Klemmblöcke, Dokumentation auf CD, Produktinformation ESM TP 40 (6GK1105-3AC00) TP-Port: 4 x RJ45-Buchsen, 10/100 Mbit/s, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-10 m mit TP-Cord bis 100 m Gesamtlänge bei Einsatz des FastConnect-Verkabelungssystems Serielle Schnittstelle: RS232/V24 für Firmware-Updates und Zugriff mittels Kommando-Interpreter (Command Line Interpreter, CLI) Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt). Prüfung nach IEC 6100-4-5, 1995 "Surge Immunity Test", durchgeführt mit Blitzschutz-Einrichtung DEHN Blitzductor VT AD 24V, Art. Nr. 918402, Verlustleistung bei DC 24V 20 W, Stromaufnahme: bei Nennspannung 1000 mA, Überstromschutz am Eingang Nicht austauschbare Schmelzsicherung (1,6 A / 250 V / träge) Digitale Eingänge: 4 x DC 24 V Sicherheitskleinspannung (SELV), für Zustand "1": +13 ...+30V, für Zustand "0": -30 ... +3V, max. Eingangsstrom 8 mA, max. Leitungslänge, 30 m, Eingänge potentialgetrennt zur Elektronik; E-Mail und Eintrag ins Logbuch kann ausgelöst werden Taster an Frontplatte: Rücksetzen, Firmware laden, aktivieren der Fault Mask, Anzeige der Port-LEDs weiterschalten Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Redundanzmanager, Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Standby-Port, Port segmentiert, Port deaktiviert, Spiegelport, Port überwacht, Half/Full-Duplexbetrieb, 10/100 Mbit/s, Datenempfang) Zustände der digitalen Eingänge werden über die Geräte LED´s angezeigt und/oder stehen über MIB zu Verfügung und können über SNMP gelesen werden Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails und/oder Einträge in das Logbuch der Baugruppe bewirken Event Log Table: Max. 200 Einträge (Ringpuffer) Zähler: Meldekontakt, RM Unterbrechung, Durchlaufzeit der Testtelegramme Redundanzmanager: Schaltet bei einer Unterbrechung der Linie durch, konfigurierbar über DIP-Schalter an der Gehäuseoberseite Kaskadiertiefe: Redundanter Ring 50 (bei Rekonfigurationszeit < 0,3s), Linien-/Sternstruktur Beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) Spanning Tree Protokoll (IEEE 802.1D) Anzahl Adressen: Bis zu 7000 lernbare Aging time: 40s (Default-Einstellung) Latenzzeit (latency): 4 µs (gemessen bei 75% Last zwischen zwei Ports, die mit 100 Mbit/s arbeiten) Switchingverfahren: Store and forward VLAN: nach IEEE 802.1Q Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, Kommando Interpreter (CLI über serielle Schnittstelle oder TELNET) IP-Adresse zuweisbar über: Command Line Interface, Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, BOOTP, DHCP Mirroring: bidirektionalen Datenverkehr kann von einem Port auf einen anderen gespiegelt Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) oder Datum und Uhrzeit (über CLI oder automatisch über SIMATIC Uhrzeit-Telegramme einstellbar) Flusskontrolle: Half Duplex Flow Control (Back-Pressure), Full Duplex Flow Control nach dem IEEE 802.3x BOOTP/DHCP: Automatische Zuweisung von lP-Adresse, Subnet-Maske, Default Gateway, TFTP-Servers, Konfigurationsdatei Passwortschutz: User (nur lesen), Administrator (lesen und ändern), über CLI parametrierbar TELNET: Max. 3 CLI-Verbindungen (seriell + LAN) gleichzeitig Observer: Überwachung der redundanten Ringes TFTP: Konfigurationdatei automatisch ladbar Traps: RFC 1157 und spezifische Traps, bis zu 10 verschiedene Teilnehmer parametrierbar E-Mail: Versendung im Fehlerfall Analyse von: Telegrammgrößen (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023,1024-1536 Byte), Telegrammart (Unicast, Multicast, Broadcast), Felern (CRC, Undersize, Oversize, Jabbers, Collisions) Locking: parametrierbare Weiterleitung von Telegramme an authorisierte Stationen EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Maße: (BxHxT) 217x161x69 mm Gewicht: 1400g Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP20 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T4, *) Temperature Class T4 or T4A, depending on model Schiffapprobationen: Germanische Lloyd (GL), Llyods Register of Shipping (LRS), Bureau Veritas (BV), Det Norseke Veritas (DNV), American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS), Nippon Kaiji Kyokai (NK) Lieferumfang: Switch, Montagesatz für 19" Schrankmontage / Wandmontage, 6-poliger steckbarer Klemmenblock für Versorgungsspannung und Meldekontakt, ein 6-polige steckbare Klemmblöcke, Dokumentation auf CD, Produktinformation OMC TP11 (6GK 1100 2AB00) TP-Port: RJ45-Buchse, 100 Mbit/s, Full-Duplex, 100BaseTX, Halb-/Vollduplex, Leitungslänge max. 6 m TP bzw. TP XP Cord, MDI-X Belegung (Medium Dependent Interface - Cross Over) LWL-Port: 1 x 2 BFOC/2,5(ST)-Buchsen, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 100BaseFX, Full Duplex, Leitungslänge 0-3000 m (62,5/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) oder 0-3000 m (50/125 µm Glasfaser; 1 dB/km bei 1300 nm; 600 MHz*km; 6 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 3 dB Systemreserve) Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei, meldet Ausfall einer bzw. beider Versorgungsspannungen oder/und fehlerhafter Link-Status eines Ports Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt), Verlustleistung bei DC 24 V 5 W, Stromaufnahme bei Nennspannung 250 mA, Überstromschutz am Eingang PTC Resettable Fuse (0,6 A / 60 V) Link-Fehler-Weiterschaltung: Linkstatus der LWL-Strecke wird an den TP-Port weitergegeben und umgekehrt, hierdurch Einsatz in redundanten Ringen möglich. Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Versorgungsspannung, Betriebszustande der Ports (Verbindungszustand, Datenempfang) Maße: (B x H x T) in mm 54 x 136,5 x 69 Gewicht: 350g Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C Lager-/Transporttemperatur: -20°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Laserschutz: Klasse 1 nach IEC 60825-1 Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP 20 EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt Störaussendung: EN 55081-2 Störfestigkeit: EN 50082-2 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D; AS/NZS 2064 (Class A) Lieferumfang: OMC, 6-poliger steckbarer Klemmenblock, Montagesatz für Wandmontage bzw. Montage im 19" Schrank, Produktinformation OMC TP11-LD (6GK 1100 2AC00) TP-Port: RJ45-Buchse, 100 Mbit/s, Full-Duplex, 100BaseTX, Halb-/Vollduplex, Leitungslänge max. 6 m TP bzw. TP XP Cord, MDI-X Belegung (Medium Dependent Interface - Cross Over) LWL-Port: 1 x 2 BFOC/2,5(ST)-Buchsen, 100 Mbit/s, IEEE 802.3 100BaseFX, Full Duplex, Leitungslänge 0-26000 m (10/125 µm Singlemode-Faser, 0,5 dB/km bei 1300 nm; 13 dB max. zulässige LWL-Streckendämpfung bei 2 dB Systemreserve) Anschluss Spannungsversorgung/Meldekontakt: 1 x 6-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Meldekontakt: DC 24 V / max. 100 mA Sicherheitskleinspannung (SELV), potentialfrei, meldet Ausfall einer bzw. beider Versorgungsspannungen oder/und fehlerhafter Link-Status eines Ports Versorgungsspannung: 2 x redundante, entkoppelte, Einspeisungen DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt), Verlustleistung bei DC 24 V 5 W, Stromaufnahme bei Nennspannung 250 mA, Überstromschutz am Eingang PTC Resettable Fuse (0,6 A / 60 V) Link-Fehler-Weiterschaltung: Linkstatus der LWL-Strecke wird an den TP-Port weitergegeben und umgekehrt, hierdurch Einsatz in redundanten Ringen möglich. Statusanzeige über LEDs: Meldekontakt, Versorgungsspannung, Betriebszustande der Ports (Verbindungszustand, Datenempfang) Maße: (B x H x T) in mm 54 x 136,5 x 69 Gewicht: 350g Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -20°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m Funkstörgrad: EN 55081 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Laserschutz: Klasse 1 nach IEC 60825-1 Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Schutzart: IP 20 EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt Störaussendung: EN 55081-2 Störfestigkeit: EN 50082-2 CE Kennzeichnung: EG-Konformitätserklärung liegt für EG-Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG vor Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 60950-00 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment, Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D; AS/NZS 2064 (Class A) Lieferumfang: OMC, 6-poliger steckbarer Klemmenblock, Montagesatz für Wandmontage bzw. Montage im 19" Schrank, Produktinformation