Ausschreibung für Lokale Netze in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung Netzkomponenten: SIMATIC NET ELS TP40 (6GK1102-6AA00) TP-Port: 2 x RJ45-Buchsen mit MDI-X Belegung, 10/100BaseTX, Halb-/Vollduplex Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-10 m mit TP-Cord bis 100 m Gesamtlänge bei Einsatz des FastConnect-Verkabelungssystems Schneid-Klemm-Kontakte: 2 x Schneid-Klemm-Kontakte mit MDI-X Belegung, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge IE FC TP Standard Cable (6XV1840-2AH10) max. 100 m*, IE FC TP Marine Cable (6XV1840-4AH10) max. 85 m*, IE FC TP Trailing Cable (6XV1840-3AH10) max. 85 m* *Die angegebenen IE FC-Kabellängen reudzieren sich beim Einsatz eines IE FC Outlet um jeweils 10 m Anschluss Spannungsversorgung: 3-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Versorgungsspannung: Einspeisung DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt), über den Schraubanschluss PE am Klemmenblock kann das Gerät zusätzlich geerdet werden, Verlustleistung bei DC 24 V 3,6 W, Stromaufnahme bei Nennspannung 150 mA, Überstromschutz am Eingang PTC Resettable Fuse (0,6 A / 60 V), Das Netzteil für die Versorgung des ELS TP40 muss NEC Class 2 entsprechen (Spannungsbereich 18-32 V, Strombedarf 150 mA) Statusanzeige über LEDs: Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Datenempfang) Montage: 35 mm Hutschiene (nach DIN EN 50022), SIMATIC S7-300 Profilschiene, Wandmontage oder Montage im 19" Schrank Aging Time: 5 Minuten MTBF: 108,85 Jahre Maße: (B x H x T) in mm 145 x 136,5 x 69 Gewicht: 950g Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -20°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m bei max. 56°C Umgebungstemperatur, max. 3000 m bei max. 50°C Umgebungstemperatur Funkstörgrad: EN 55081-2 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Schutzart: IP 20 EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG CE Kennzeichnung: EN 50081-2, EN50082-2 Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 950 FM-Zulassung: FM 3611 Lieferumfang: ELS, 3-poliger steckbarer Klemmenblock, Montagesatz für Wandmontage bzw. Montage im 19" Schrank, Produktinformation, Manual Collection CD SIMATIC NET ELS TP40M (6GK1102-6AB00) TP-Port: 2 x RJ45-Buchsen mit MDI-X Belegung, 10/100BaseTX, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-10 m mit TP-Cord bis 100 m Gesamtlänge bei Einsatz des FastConnect-Verkabelungssystems Schneid-Klemm-Kontakte: 2 x Schneid-Klemm-Kontakte mit MDI-X Belegung, 10/100BaseTX, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge IE FC TP Standard Cable (6XV1840-2AH10) max. 100 m*, IE FC TP Marine Cable (6XV1840-4AH10) max. 85 m*, IE FC TP Trailing Cable (6XV1840-3AH10) max. 85 m* *Die angegebenen IE FC-Kabellängen reudzieren sich beim Einsatz eines IE FC Outlet um jeweils 10 m Anschluss Spannungsversorgung: 3-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Versorgungsspannung: Einspeisung DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt), über den Schraubanschluss PE am Klemmenblock kann das Gerät zusätzlich geerdet werden, Verlustleistung bei DC 24 V 4,8 W, Stromaufnahme bei Nennspannung 200 mA, Überstromschutz am Eingang PTC Resettable Fuse (0,6 A / 60 V), Das Netzteil für die Versorgung des ELS TP40 muss NEC Class 2 entsprechen (Spannungsbereich 18-32 V, Strombedarf 150 mA) Statusanzeige über LEDs: Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Datenempfang), Defekt Netzwerkmanagement: Alle wichtigen Funktionen parametrierbar über Web Based Management, SNMP Management IP-Adresse zuweisbar über: Primary Setup Tool, SIMATIC NET NCM PC, STEP7, DHCP Rücksetzen: Rücksetzung aller Werte auf die Werkseinstellungen über das PST E-Mail: Ändern der Gerätekonfiguration kann Aussenden von E-Mails bewirken Traps: Ändern der Gerätekonfiguration (Neuanlauf, Kaltstart, Portstatus) kann Aussenden von SNMP-Traps bewirken, bis zu 2 verschiedene Teilnehmer parametrierbar Uhrzeit: Darstellung Betriebszeit (System Up Time) Analyse von: Felern (CRC, Defektframes, Collisions) SNMP: SNMP V1, RFC1213: MIB II, private MIB Aging Time: 5 Minuten MTBF: 51 Jahre Maße: (B x H x T) in mm 145 x 136,5 x 69 Gewicht: 950g Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -20°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m bei max. 56°C Umgebungstemperatur, max. 3000 m bei max. 50°C Umgebungstemperatur Funkstörgrad: EN 55081-2 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Schutzart: IP 20 EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG CE Kennzeichnung: EN 50081-2, EN50082-2 Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 950 FM-Zulassung: FM 3611 Lieferumfang: ELS, 3-poliger steckbarer Klemmenblock, Montagesatz für Wandmontage bzw. Montage im 19" Schrank, Produktinformation, Manual Collection CD SIMATIC NET ELS TP80 (6GK1102-7AA00) TP-Port: 8 x RJ45-Buchsen mit MDI-X Belegung, 10/100BaseTX, Halb-/Vollduplex, Auto-Negotiation, Auto-Crossover, Leitungslänge 0-10 m mit TP-Cord bis 100 m Gesamtlänge bei Einsatz des FastConnect-Verkabelungssystems Anschluss Spannungsversorgung: 3-poliger steckbarer Klemmenblock mit Schraubverriegelung Versorgungsspannung: Einspeisung DC 24V (DC 18 bis 32V) Sicherheitskleinspannung (SELV), nach IEC950/EN60950/VDE0805, Versorgungsspannung hochohmig verbunden mit dem Gehäuse (nicht galvanisch getrennt), über den Schraubanschluss PE am Klemmenblock kann das Gerät zusätzlich geerdet werden, Verlustleistung bei DC 24 V 3,6 W, Stromaufnahme bei Nennspannung 150 mA, Überstromschutz am Eingang PTC Resettable Fuse (0,6 A / 60 V), Das Netzteil für die Versorgung des ELS TP40 muss NEC Class 2 entsprechen (Spannungsbereich 18-32 V, Strombedarf 150 mA) Statusanzeige über LEDs: Versorgungsspannung, Betriebszustände der Ports (Verbindungszustand, Datenempfang, Daten senden) Aging Time: 5 Minuten MTBF: 81,52 Jahre Maße: (B x H x T) in mm 145 x 136,5 x 69 Gewicht: 950g Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (kein Lüfter notwendig) Lager-/Transporttemperatur: -20°C bis +80°C Relative Feuchte: Im Betrieb ‹ 95% (nicht kondensierend) Betriebshöhe: Max. 2000 m bei max. 56°C Umgebungstemperatur, max. 3000 m bei max. 50°C Umgebungstemperatur Funkstörgrad: EN 55081-2 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 Schutzart: IP 20 EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG CE Kennzeichnung: EN 50081-2, EN50082-2 Kennzeichnung für Australien: C-Tick Mark, AS/NZS 2064 (Class A) UL-Zulassung: UL-Recognition-Mark, Underwriters Laboratories UL 1950 / UL 60950 (Information Technology Equipment) CSA-Zulassung: CSA-Certification-Mark, Canadian Standard Association CSA C22.2 No. 950 FM-Zulassung: FM 3611 Lieferumfang: ELS, 3-poliger steckbarer Klemmenblock, Montagesatz für Wandmontage bzw. Montage im 19" Schrank, Produktinformation, Manual Collection CD