2.4 Power Supply Power Supply PS791-1PRO Inhaltsverzeichnis: Funktion Bestelldaten Lieferumfang Montage Zulassungen Schnittstellen Mechanische Eigenschaften Elektrische Eingenschaften Zulässige Umgebungsbedingungen Funktion Die Stromversorgung PS 791-1 PRO ist ein AC/DC-Netzteil für Eingangsspannungen von AC 90 bis 265 V für alle SCALANCE - Produkte in Schutzart IP65. Bestelldaten 6GK5 791-1PS00-0AA6 Lieferumfang Bestellnummer 6GK5 791-1PS00-0AA6 AC Power 3 + Ja PE Cable Connector DC Power Cord M12 Ja Montagematerial Ja Betriebsanleitung Ja Deutsch / Englisch Montage - Direkt an SCALANCE W-700- und SCALANCE X208PRO-Geräten - Wand- oder Profilschienenmontage (S7-300) Zulassungen UL 1950, EN 60950; Klimatische Prüfung Das Produkt SCALANCE PS 791-PRO hat die unten angegebenen Normen bei den klimatischen Prüfungen im Fahrzeug- und Streckeneinsatz im Temperaturbereich T1 (-25°C bis +55°C) eingehalten. Art der Prüfung Ergebnis Test Kälte, Betrieb Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-1 - 40 ºC / 16 h Trockene Wärme, Betrieb Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-2 +70 ºC / 16 h (für 10 min +85 ºC) Temperaturwechsel, Betrieb Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-14 - 40 ºC / +30 ºC, t1 = 3h, 5 Zyklen Mechanische Prüfung Das Produkt SCALANCE PS 791-PRO hat die unten angegebenen Normen bei den mechanischen Prüfungen im Fahrzeug- und Streckeneinsatz im Temperaturbereich T1 (-25°C bis +55°C) eingehalten. Art der Prüfung Auswertung Betriebsprüfung für Anlagen Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-27 auf dem Bahngleis / Fahrzeuggeräte: Schocks 30 m /s², 30 ms Schocken, halbsinusförmig Jeweils 3 Schocks je Richtung senkrecht Schocks 50 m / s², 30 ms Jeweils 3 Schocks je Achse und Richtung In Längs- und Querrichtung Betriebsprüfung für Anlagen Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-27 auf dem Bahngleis / Fahrzeuggeräte: 5 Hz - 150 Hz 1 m / s², Senkrechte Richtung Schwingen, rauschförmig 5 Hz - 150 Hz 0,70 m / s², Querrichtung 5 Hz - 150 Hz 0,70 m / s², Längsrichtung 2 mal 5 Minuten je Achse Betriebsprüfung für Anlagen Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-6 auf dem Bahngleis 1 Hz - 9 Hz 3,5 mm Schwingen, sinusförmig 9 Hz - 300 Hz 10 m / s², 10 Zyklen je Achse Betriebsprüfung für Anlagen Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-64 auf dem Bahngleis Vertikal und horizontal: Schwingen, sinusförmig 5 Hz 0,04 (m / s²) ²/Hz, 600 Hz 0,002 (m / s²) ²/Hz, 2.000 Hz 0,002 (m / s²) ²/Hz, Effektive 3,3 (m / s²) ms Prüfdauer : 100 Minuten je Achse Betriebsprüfung Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-29 Dauerschocken, halbsinusförmig Schocks 10g, 11ms 100 Schocks je Achse und Richtung Simulierte Lebensdauerprüfung Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-64 für Anlagen auf dem 5 Hz - 150 Hz 7,9 m / s², Senkrechte Richtung Bahngleis und Fahrzeuggeräte: 5 Hz - 150 Hz 5,5 m / s², Querrichtung Schwingen, rauschförmig 5 Hz - 150 Hz 5,5 m / s², Längsrichtung 5 Stunden je Achse Transportprüfung Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-64 Schwingen, rauschförmig 10 Hz - 200 Hz 1 m² / s², 30 Minuten je Achse Transportprüfung : Einhaltung der Norm DIN EN 60068-2-29 Dauerschocken, halbsinusförmig Stöße 250 m / s², 6ms 100 Stöße je Achse und Richtung Schnittstellen - AC Power 3+PE Cable Connector für AC 90-265V Einspeisung - M12 Plug pro oder Power Cord M12 für DC 24V Ausgangsspannung - Ein/Aus Schalter Mechanische Eigenschaften Maße (B x H x T) in mm: 125 x 60 x 130 Gewicht: 700 g Schutzart: IP65 Elektrische Eingenschaften Eingangsspannung: AC 90 V bis 265 V bei 47 Hz bis 63 Hz Ausgangsspannung: DC 24 V, +-7%, 0,42 A Ausgangsleistung: 10 W Netzstörung: Überbrückung min. 20 ms bei AC 230 V Schaltfrequenz: typ. 100 kHz Zulässige Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C Transport-/Lagertemperatur: -40°C bis +85°C Relative Feuchte: 100% MTBF: 600.000 h bei Vollast, 25°C