2.3 Blitzschutzelement LP798-1PRO (Blitzschutzelement) Inhaltsverzeichnis: Funktion Bestelldaten Lieferumfang Montage Mechanische Eigenschaften Elektrische Eigenschaften Zulässige Umgebungsbedingungen Funktion Das LP 798-1pro ist ein Blitzschutzelement mit R-SMA-Stecker für die Antennen ANT793-8DR, ANT792-8DR und ANT795-6MR. Bestelldaten 6GK5 798-1LP00-0AA6 Lieferumfang Bestellnummer 6GK5 798-1LP00-0AA6 Blitzschutzelement LP 798-1PRO Ja Betriebsanleitung Ja Deutsch/Englisch Montage __________________________________________________________________________ Achtung: Bei der Montage des Blitzschutzelements müssen Sie sicherstellen, dass das Gehäuse geerdet ist!!! __________________________________________________________________________ Mechanische Eigenschaften Maße (L x d) in mm: 36,8 x 17 Gewicht: 50 g Schutzart: IP 65 Silikonfrei: Ja Elektrische Eigenschaften Frequenzbereich: 0 bis 5,8 GHz Impedanz: 50 Ω Stecker: R-SMA Zündspannung 150 - 250 V DC (100V/s) Zulässige Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -40°C bis +100°C Transport-/Lagertemperatur: -40°C bis +100°C Relative Feuchte: 100 %