2.1.4 IWLAN Antennenverlängerungskabel FRNC Inhaltsverzeichnis: Funktion Bestelldaten Lieferumfang Zulassungen Mechanische Eigenschaften Elektrische Eigenschaften Zulässige Umgebungsbedingungen Funktion Das IWLAN Antennenverlängerungskabel FRNC ist ein konfektioniertes Erweiterungskabel mit zwei R-SMA-Connectoren (R-SMA male / R-SMA female) zur Verlängerung der Antennen ANT793-8DR, ANT792-8DR und ANT795-6MR. Bestelldaten 6XV1 875-3FH50 : 5 m 6XV1 875-3FN15 : 15 m Lieferumfang Bestellnummer 6XV1 875-3FH50 6XV1 875-3FN15 Anschlusskabel 5m 15m Anschluss 2 x R-SMA-Connector 2 x R-SMA-Connector Montageanleitung Ja Ja Zulassungen IEC 60754-1/-2, IEC 601034 und IEC 60332-1: Ja UL: Ja Mechanische Eigenschaften Länge: 5m, 15m Gewicht: 75 kg / km Brandverhalten: IEC 60332-1 Schutzart: IP 65 Halogenfrei: Ja Silikonfrei: Ja Beständigkeit gegen Mineralöle und Fette: Bedingt beständig Elektrische Eigenschaften Dämpfung: 0,5 dB / m bei 2,4 GHz 0,15 dBi / feet bei 2,4 GHz 0,8 dB / m bei 5,0 GHz 0,24 dBi / feet bei 5,0 GHz 0,9 dB / m bei 6,0 GHz 0,27 dBi / feet bei 6,0 GHz Leistungswiderstand: ≤ 13 Ω / km Impedanz: 50 (±2) Ω Stecker: R-SMA Kapazität (bei 1kHz): 82 pF / m Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82 % Schirmdämpfung bei 1.000 MHz: ≥ 80 dB Rückflussdämpfung (30 - 2.000 MHz) ≥ 23 dB Testspannung (rms 50 Hz 1min) 2.000 V Zulässige Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -25°C bis +80°C Transport-/Lagertemperatur: -40°C bis +80°C Relative Feuchte: 100 %