1.2 Netzübergänge 1.2.1 Übergang IWLAN zu PROFIBUS IWLAN/PB Link PN IO Bestellnummer: Betrieb außerhalb USA und Kanada: 6GK1417-5AB00 Betrieb innerhalb USA und Kanada: 6GK1417-5AB01 Übertragungsraten Funk: 1 bis 54 MBit/s PROFIBUS: 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s inkl. 45,45 kbit/s (PROFIBUS PA) Unterstützte Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11e Fest eingebaute Funkkarte: 1 Deterministischer Datenverkehr: ja, Alternativ iPCF Mode (Clientkommunikation über Zeitschlitze und Client initiiertes Rapid-Roaming Verfahren < 50ms bei 50 Clients in der Funkzelle) Schnittstellen Anschluss an Industrial Wireless LAN: R-SMA Antennenbuchse Anschluss für PROFIBUS: 9-polige Sub-D-Buchse Maximale Segmentlänge für PROFIBUS (ohne Repeater): 20 m Maximale Stromaufnahme an der PROFIBUS Schnittstelle beim Anschluss von Netzkomponenten: 100 mA bei 5 V Anschluss für Versorgungsspannung: 4-polige Klemmleiste Elektrische Eigenschaften: Versorgungsspannung: 2 Einspeisungen für DC : 20,4 V bis 28,8 V Die Versorgungsspannung ist galvanisch getrennt; es besteht hochohmige Verbindung (>700 k?) mit der Kontaktfeder zur Montage des Gehäuses auf der Hutschiene). Stromaufnahme (bei Nennspannung): extern aus DC 24 V, max. 300 mA Verlustleistung: ca. 6,5 W Zulässige Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: 0 °C bis + 60 °C Transport-/Lagertemperatur: - 40 °C bis + 70 °C Relative Feuchte, max. : 95 % bei + 25 °C (nicht kondensierend) Schutzart: IP20 MTBF: 73 Jahre Konstruktiver Aufbau Baugruppenformat: Gehäuse Power Rail Booster Maße (B x H x T) in mm: 90 x 132 x 75 Lüfterloser Betrieb Gewicht: etwa 300 g Projektierung Projektierungssoftware: STEP 7/NCM S7 ab V5.3 SP2 plus Hardware Support Package für IWLAN/PB Link PN IO Anzahl S7-Verbindungen: max. 8 Parametrieren von PROFIBUS-Feldgeräten (Datensatz-Routing) über die Funkschnittstelle (Ethernet) PROFINET-IO Kommunikation Anzahl DP-Slaves am IWLAN/PB LInk PN IO: max. 8 Anzahl DP-Eingänge: max. 256 Byte Anzahl DP-Ausgänge: max. 256 Byte Software Command-Line-Interface (CLI) Diagnosemanagement: SNMP, SNTP, Fault State E-Mail: Versendung per Event (parametrierbar) C-Plug: Wechselmedium zur Sicherung der Konfigurations- bzw. Projektierungsdaten Preset-Plug: Wechselmedium zum Parametrieren des Gerätes Statusanzeige über LEDs: Datentransfer über die PROFIBUS-/ WLAN-Schnittstelle, Systemfehler, Busfehler PN, Busfehler DP Spannungsversorgung, Preset-Plug erkannt, Fehler ist aufgetreten Datensicherheit (Wifi kompatibler mode) WEP,WPA mit TKIP (auch AES möglich), WPA2/IEEE 802.11i mit AES, Admin-Passwort, SSH IEEE 802.1X mit EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP Zulassungen und Approbationen CE Kennzeichnung: 99/5/EG c-UL-us: 60950-1 ATEX Zone 2: EN50021 FM-Zulassung: FM Hazardous (Classified) Location Electrical Equipment: Non Incendive / Class I / Division 2 / Groups A,B,C,D / T* and Non Incendive / Class I / Zone 2 / Group IIC / T* EMV: EG-Richtlinie 89/336/EWG Funkstörgrad: EN 50081-2 Class A Störfestigkeit: EN 50082-2 ESD EN 61000-4-2 HF-Einstrahlung EN 61000-4-3 Burst EN 61000-4-4 Surge EN 61000-4-5 HF-Bestromung EN 61000-4-6 Netzunterbrechung EN 61000-4-11; EN 61131-2 Emission: Kontaktierter Funk Noise 150kHz-30MHz EN 55011 class A Abgestrahlter Funk Noise 30MHu-1GHz EN 55011 class A Mechanik: Schwingen sinusförmig EN 60068-2-6 Dauerschocken halbsinus EN 60068-2-29 Packfallen DIN EN 24180-2 ; SN 29067-2 Schiffsapprobationen: RINA