2.1.2 ANT 795-6MR mit R-SMA-Connector Inhaltsverzeichnis: Funktion Bestelldaten Lieferumfang Montage Zulassungen Mechanische Eigenschaften Elektrische Eigenschaften Zulässige Umgebungsbedingungen Funktion Die ANT795-6MR ist eine Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik für 2,4 - 2,458 GHz, 5,15 - 5,35 GHz. Sie wird mit 5 m Leitung und R-SMA-Connector zum direkten Anschluss an SCALANCE W7xx ausgeliefert. Bestelldaten 6GK5 795-6MR00-0AA6 : Mit 5 m fest konfektionierter Leitung, 3 dBi Lieferumfang Bestellnummer 6GK5 795-6MR00-0AA6 Anschlusskabel 5m Anschluss R-SMA-Connector Befestigungsmaterial für Ja Wand- und Mastmontage Abschlusswiderstand TI795-1R Ja Betriebsanleitung (kompakt) Ja Deutsch/Englisch Montage • Wand- oder Mastmontage Zulassungen Funkzulassungen: siehe www.siemens.com/simatic-net/ik-info IEC 60754-1/-2, IEC 601034 Ja (Kabel) und IEC 60332-1: UL: Ja (Kabel) Mechanische Eigenschaften Abmessungen ohne Kabel (L x d) in mm: 420 x 25 Gewicht (inkl. Kabel): 600 g Schutzart: IP65 Polarisierung: Vertikal Windfestigkeit: Bis 198 km/h Reichweite bei freier Sicht ohne Störung: 100 m Elektrische Eigenschaften Frequenzbereich: 2,4 - 2,5 GHz, 5,15 -5,35 GHz Charakteristik: omnidirektional Abstrahlwinkel Horizontal : 360° Vertikal : 30° Antennengewinn (incl. Antennenkabel und Stecker): 3,0 dBi (2,4 GHz) 3,5 dBi (5,15 -5,35 GHz) Impedanz: 50 Ω VSWR: max. 2 Stecker: R-SMA Länge Antennenkabel: 5 m Zulässige Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C Transport-/Lagertemperatur: -20°C bis +60°C Relative Feuchte: 100 %