2.1.3 ANT 793-8DR mit R-SMA-Connector Inhaltsverzeichnis: Funktion Bestelldaten Lieferumfang Montage Zulassungen Mechanische Eigenschaften Elektrische Eigenschaften Zulässige Umgebungsbedingungen Funktion Die ANT 793-8DR ist eine Antenne mit Richtcharakteristik für 5 GHz. Sie wird mit 5 m Leitung mit R-SMA-Connector zum direkten Anschluss an SCALANCE W7xx ausgeliefert. Bestelldaten 6GK5 793-8DR00-0AB6 Lieferumfang Bestellnummer: 6GK5 793-8DR00-0AB6 Anschlusskabel: 5m Anschluss: R-SMA-Connector Befestigungsmaterial für Ja Wand- und Mastmontage Abschlusswiderstand TI795-1R: Ja Betriebsanleitung (kompakt): Ja Deutsch/Englisch Montage - Wand- oder Mastmontage Zulassungen Funkzulassungen: siehe www.siemens.com/simatic-net/ik-info IEC 60754-1/-2, IEC 601034 und IEC 60332-1: Ja (Kabel) UL: Ja (Kabel) Mechanische Eigenschaften Maße (B x H x T) in mm: 190 x 190 x 28 Gewicht (inkl. Masthalterung) 1.000 g Material: UV-beständiger weißer Kunststoff ABS Schutzart: IP65 Polarisierung: Horizontal oder vertikal Windfestigkeit: Bis 198 km/h Reichweite bei freier Sicht ohne Störung: 1.000 m Elektrische Eigenschaften Frequenzbereich: 5,15 - 5,9 GHz Charakteristik: gerichtet Abstrahlwinkel Horizontal : 30° Vertikal : 30° Antennengewinn(incl. Antennenkabel und Stecker): 14 dBi Impedanz: 50 Ω VSWR: max. 2 Stecker: R-SMA Länge Antennenkabel: 5 m Seitliche Abstrahlung: ≤ -15 dB Zulässige Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C Transport-/Lagertemperatur: -20°C bis +60°C Relative Feuchte: 100 %