2. Zubehör 2.1 Antennen 2.1.1 ANT 792-8DR mit R-SMA-Connector Inhaltsverzeichnis: Funktion Bestelldaten Lieferumfang Montage Zulassungen Mechanische Eigenschaften Elektrische Eigenschaften Zulässige Umgebungsbedingungen Inbetriebnahme Funktion Die ANT792-8DR ist eine Antenne mit Richtcharakteristik für 2,4 GHz. Sie wird wahlweise mit 5 m Leitung mit R-SMA-Stecker zum direkten Anschluss an SCALANCE W7xx oder ohne Antennenkabel ausgeliefert. Bestelldaten 6GK5 792-8DR00-0AA6 : Mit 5 m fest konfektionierter Leitung, 10 dBi 6GK5 792-8DR01-0AA6 : Ohne Leitung, 12,5 dBi Lieferumfang Bestellnummer 6GK5 792-8DR00-0AA6 6GK5 792-8DR01-0AA6 Anschlusskabel 5m - Anschluss R-SMA-Connector R-SMA-Connector Befestigungsmaterial für Ja Ja Wand- und Mastmontage Abschlusswiderstand TI795-1R Ja Ja Betriebsanleitung (kompakt) Ja Ja Deutsch/Englisch _____________________________________________________________________ Achtung Aus zulassungsrechtlichen Gründen darf die Variante 6GK5792-8DR01-0AA6 der ANT792-8DR ausschließlich nur mit dem 5 m IWLAN Antennenverlängerungskabel FRNC (6XV1875-3FH50) oder dem 15 m IWLAN Antennenverlängerungskabel FRNC (6XV1875-3FN15) betrieben werden. ______________________________________________________________________ Montage • Wand- oder Mastmontage Zulassungen Funkzulassungen: siehe www.siemens.com/simatic-net/ik-info IEC 60754-1/-2, IEC 601034, IEC 60332-1: Ja (Kabel) UL: Ja (Kabel) Mechanische Eigenschaften Maße (B x H x T) in mm: 190 x 190 x 20 Gewicht (inkl. Masthalterung): 500 g Material: UV-beständiger weißer Kunststoff ABS Schutzart: IP65 Polarisierung: Horizontal oder vertikal nach Einbaulage Windfestigkeit: Bis 198 km/h Reichweite bei freier Sicht ohne Störung: 1.000 m Elektrische Eigenschaften Frequenzbereich: 2,4 - 2,5 GHz Charakteristik: gerichtet Abstrahlwinkel Horizontal : 30° Vertikal : 30° Antennengewinn (incl. Antennenkabel und Connector): 10 dBi : 6GK5792 - 8DR00 - 0AA6 12,5 dBi : 6GK5792 - 8DR01 - 0AA6 Impedanz: 50 Ω VSWR: max. 1,5 Stecker: R-SMA Länge Antennenkabel: 0 m/5 m Seitliche Abstrahlung: ≤ -15 dB Zulässige Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C Transport-/Lagertemperatur: -20°C bis +60°C Relative Feuchte: 100 % Inbetriebnahme Einstellen der Sendeleistung des SCALANCE W7xx unter: Interfaces -> WLAN -> Advanced -> Transmit power Ohne Anschlusskabel Mit Anschlusskabel 5m Mit Anschlusskabel 15m 6GK5 792-8DR00-0AA6 - -3dB - 6GK5 792-8DR01-0AA6 - Min Keine Begrenzung notwendig (6XV1 875-3FH50 empfohlen)