Kassel blickt auf eine mehr
als 1000jährige Stadtge-
schichte
zurück.
Heute fin-
det man in
der Innenstadt
nur noch wenige Gebäu-
de, die vom Glanz der be-
deutenden Residenzstadt
erzählen. In einem Luftan-
griff im Oktober 1943 wurde
Kassel zu über 80% zer-
stört. Hier wurde im Stil
der 50iger Jahre wieder
aufgebaut.
Seit der Wiedervereinigung ist Kassel mit seinen
200.000 Einwohnern
von
seiner Zonenrandlage in Deutschlands Mitte gerückt. Sowohl die
Eröffnung
des ICE-Bahnhofs Wilhelmhöhe, die Restaurierung des
Tagungszentrums
Stadthalle
und die alle 5 Jahre stattfindende
"documenta"
tragen dazu bei, Kassel als Stadt der Künste
und
Kongresse weiter zu
etablieren. Zum Wirtschaftswachstum der Stadt
tragen auch zunehmend Ausgründungen sowie Existenzgründungen
aus dem
Umfeld der Universität Gesamthochschule Kassel bei, die
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist.
Siemens AG
Niederlassung Kassel
Bürgermeister-Brunner-Straße 15
34117 Kassel