English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Top Thema
Produkte und Technologien
Events & Messen
     
 

Top-Themen

 
 

August 2001
Neuer Tintenstrahldrucker DR 3016
Der DR 3016 ist ein Hochleistungstintenstrahldrucker, der für eine Vielzahl von Applikationen und Systemumgebungen geeignet ist. Er ersetzt die Zeilendrucker DR 5050 und DR 5100.

Der DR 3016 verbindet die Geschwindigkeit eines Zeilendruckers mit der Ausgabequalität und dem Geräuschpegel eines Laserdruckers mit der multifunktionalen Papierverarbeitung und Wirtschaftlichkeit eines leistungsstarken Nadeldruckers.

Besondere Merkmale:

  • Schneller Tintenstrahldrucker mit 256 Düsen in Piezotechnik
  • Druckvolumen bis 60.000 Seiten/Monat
  • Druckgeschwindigkeit bis 16 Seiten/Minute
  • Durchsatz bis 1.000 Seiten/h
  • Auflösung: 360 x 360 dpi
  • Speicher: 1 MB RAM
  • Parallele und serielle Schnittstelle vorhanden
  • Papierverarbeitung bis DIN A3, Endlospapier und Einzelblatt.
  • Zweiter Tank für Farbausdrucke
  • Automatische Papierdickenabtastung und Kopfabstandseinstellung
  • Automatische Papierwegumstellung und Papierbewegungssensor
  • Kopflebensdauer: 2 Milliarden Zeichen
  • Schnelltrocknende-, wisch- und wasserfeste-, UV-beständige- und infrarotlesbare Tinte
 
     
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
 
Weitere Informationen zum DR 3016 in der Mall