SIMATIC Systemeigenschaften
Security
Mit SIMATIC können Sie alle Vorteile nutzen, die sich dadurch ergeben, dass Automatisierungs- und Officewelt mehr und mehr zusammenwachsen: Daten nahtlos über alle Ebenen austauschen (Collaborative Manufacturing) oder über das Internet von jedem Ort aus auf Produktionsdaten zugreifen. Als Antwort auf die daraus resultierenden erhöhten Sicherheitsanforderungen bietet Ihnen SIMATIC zwei sich ergänzende Verfahren: „IT-Security" (Informationsschutz) zum Schutz von Produktion und Daten und „Audit Trail" für die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Änderungen.
Mit der Gerätefamilie SCLANCE S lassen sich Firewallfunktionen, Zugriffschutz, Verschlüsselung, VPN-Netze etc. sehr einfach realisieren - um Maschinen und Anlagen zu schützen. Mit SIMATIC Logon wird das Engineering- bzw. Leitsystem um eine Benutzerverwaltung erweitert, mit der dem Anlagenpersonal rollenbasierte Zugriffsrechte zur Kontrolle von Maschinen oder Anlagen erteilt werden können. So protokollieren beispielsweise SIMATIC Batch oder WinCC flexible Bedieneingriffe und Engineeringänderungen, so dass diese bei Bedarf lückenlos zurückverfolgt werden können.