SIMATIC Systemeigenschaften
Safety
Als Maschinen- und Anlagenbauer sowie -betreiber sind Sie vom Gesetzgeber verpflichtet, für die Sicherheit von Mensch und Umwelt zu sorgen. Dabei müssen Sie stets den Vorschriften und Regeln des Ortes nachkommen, an dem die Maschine oder Anlage betrieben wird.
Damit die Konformität mit den Richtlinien sichergestellt ist, empfiehlt sich die Einhaltung international anerkannter Normen wie der IEC 61508 und EN 954-1 sowie den Anwendernormen IEC 62061 und IEC 61511.
Die sicherheitsgerichteten Komponenten von SIMATIC Safety Integrated sind TÜV-zertifiert und erfüllen die höchsten internationalen Sicherheitsstandards gemäß Kat. 4 nach EN 954-1 und SIL 3 nach IEC 61508.
Integration der Sicherheits- in die Standardtechnik
Die sicherheitstechnischen Aufgaben lassen sich bei Bedarf vollständig in die SIMATIC Standard- oder darüber hinaus in die Prozessleittechnik integrieren, wodurch Siemens ein durchgängiges Gesamtsystem bietet. So können Sicherheits- und Standardprogramm auf einem Controller bearbeitet werden, die fehlersichere und Standard-Kommunikation über einem Buskabel sowie ein gemischter Betrieb von Standard- und Sicherheitsbaugruppen in einer ET 200 Station erfolgen. Dabei erfolgt die fehlersichere Kommunikation über die internationalen Standards PROFIBUS und PROFINET in der Fertigungsindustrie mit dem nach IEC 61508 zertifizierten PROFIsafe Profil.
Flexible Modular Redundancy am Beispiel einer sicherheitsgerichteten fehlertoleranten Anlagenkonfiguration
So lässt sich eine Fülle innovativer Lösungsansätze realisieren - z. B. die drahtlose fehlersichere Kommunikation über IWLAN und PROFINET oder die bedarfsgerechte Implementierung mehrfacher Fehlertoleranzebenen mit PROFIBUS, wie sie bei verschiedenen Anwendungen in der Prozesssicherheit vorkommen (FMR).