SIMATIC Systemeigenschaften
Kommunikation
Uneingeschränkte Durchgängigkeit in der Kommunikation
Mit SIMATIC schaffen Sie die Voraussetzung für eine uneingeschränkte Durchgängigkeit in der Kommunikation - und damit für höchste Transparenz über alle Ebenen, von der Feld- und Steuerungsebene über die Betriebsführungsebene bis zur Unternehmensleitebene. Dabei setzt SIMATIC auf internationale herstellerübergreifende Standards, die sich flexibel kombinieren lassen: PROFIBUS, den weltweiten Feldbus Nummer eins und PROFINET, den offenen Industrial Ethernet Standard.
Mit SIMATIC stehen also relevante Informationen jederzeit anlagenweit zur Verfügung. Das vereinfacht die Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung enorm - auch drahtlos oder über das Internet. Zudem kann von überall aus auf die Komponenten zugegriffen werden, um bei Bedarf in den Prozess einzugreifen.