English

Neue Generation IEC Motoren 1LE1

Die IEC-Motoren mit Aluminiumgehäuse der Reihe 1LE1 bieten innovative Technologie in den Effizienzklassen EFF1 und EFF2. Die energieeffizienten EFF1-Motoren erreichen ihren hohen Wirkungsgrad durch den Einsatz von Kupferläufern – und sind dadurch sowohl bei den Energiekosten sehr sparsam als auch für die Umwelt ein Gewinn. Egal welche Effizienzklasse, alle Motoren kommen mit dem gleichen Gehäuse aus: extrem kompakt und bestens geeignet für Anwendungen mit Pumpen und Lüftern.