Ansprechpartner-Datenbank
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank
Auf der SPS/IPC/DRIVES 2008, die vom 25. bis 27. November in Nürnberg stattfindet, werden rund 45.000 Besucher aus aller Welt vor allem aus den Branchen Elektrotechnik, Elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik und Maschinenbau erwartet. Mit Live-Präsentationen verschiedenster Produkte und Systeme in spannenden Applikationen setzt Siemens auch dieses Jahr wieder Akzente. Sowohl Maschinen- als auch Anlagenbauer stehen vor der Herausforderung, die Produktivität, Qualität und Effizienz zu steigern. Siemens nimmt diese Anforderungen der Maschinenbauer ernst: mit passender Technologie, Know-how, Produkten und Services. Im Maschinenbauzentrum auf dem Messestand 310 in Halle 9 kann sich der Besucher an sechs Stellwänden anhand der Themenschwerpunkte Effizienz, Flexibilität, Verfügbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit über das breite Produktspektrum von Siemens informieren.
Siemens präsentiert auf der SPS/IPC/DRIVES sein umfassendes Spektrum innovativer Antriebs- und Automatisierungstechnik
Einer der Themenschwerpunkte auf der SPS/IPC/DRIVES sind die Neuerungen rund um PROFINET. Mit mehr als 1,1 Millionen installierten Knoten im Feld und einem Wachstum von mehr als 35 % pro Jahr ist PROFINET der führende Industrial Ethernet Standard. PROFINET ermöglicht die vertikale und horizontale Integration der Automatisierungskomponenten und -systeme in eine durchgängige Architektur. Durch transparente Einbindung bestehender Feldbusse wie PROFIBUS und AS-Interface bietet PROFINET einen wirksamen Investitionsschutz. Komfortable Diagnosemöglichkeiten, vielseitige Einsatzoptionen dank Safety und Wireless sowie Motion Control-Funktionen machen PROFINET zu einem überaus leistungsfähigen, zuverlässigen und flexiblen Automatisierungsstandard.
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank
Unseren Support erreichen Sie Rund um die Uhr über eine Supportanfrage
Sie haben eine Information gesucht und nicht gefunden? Schreiben Sie eine Anfrage an unseren WebScout
Bei technischen Problemen mit unseren Webseiten wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster