Ansprechpartner-Datenbank
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank
Zur Anzeige der zusätzlichen interaktiven Elemente auf dieser Website aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihrem Browser und installieren Sie den aktuellen Flash Player.
PROFINET Inhaltsvorschau
PROFINET-Nutzer profitieren vom Einsatz gängiger Ethernet-Komponenten, von gemeinsamen Architekturen und vom weit verbreiteten Support. Einzelne Module können dadurch einfach in die Gesamtlösung integriert werden, der Support-Bedarf ist gering, und die Nutzer können darauf reagieren, dass IT-Abteilungen mehr und mehr Einfluss auf die Produktion haben.
PROFINET im Rahmen von PROFIBUS & PROFINET International Produktübersicht PN Produkte von PNO FirmenPROFINET bietet alle gängigen Diagnosefunktionen und eröffnet darüber hinaus umfangreiche neue Möglichkeiten, beispielsweise etablierte IT-Standards wie Webdienste. Die Diagnoseinformationen sind überall zugänglich, was die Verfügbarkeit der Anlage steigert. Darüber hinaus ermöglicht PROFINET die vorbeugende Diagnose und Wartung von Anlagen.
Diagnosekonzepte mit PROFINETPROFINET in Verbindung mit Industrial Wireless LAN bietet alle Möglichkeiten für effiziente unternehmensweite Kommunikation. Mobile Geräte können damit schnell und einfach eingebunden werden, um wartungsfrei und kostengünstig für höchste Flexibilität in der Produktion zu sorgen. Industrial Wireless LAN, das auf dem internationalen Standard IEEE 802.11 basiert, ist so robust, sicher und zuverlässig wie das Kabel selbst und ermöglicht auch fehlersichere Kommunikation.
Industrielle Erweiterungen und aktuelle Standards (White Paper) I-Features, Anwendungen, Beispiele IWLAN Produkte Broschüre: Für mehr Flexibilität und Effizienz. Mit Industrial Wireless CommunicationFehlersichere Kommunikation gewährleistet PROFINET durch das bewährte PROFIsafe-Profil, das Standardkommunikation und sicherheitsgerichtete Kommunikation auch kabellos auf einem gemeinsamen Medium ermöglicht. Das macht kontinuierliche Diagnose und eine gemeinsame Benutzeroberfläche bis hin zum Antrieb möglich. So garantieren Sie bestmöglichen Schutz für Mensch und Maschine in Ihrem Unternehmen und erfüllen gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards bis zu SIL-Level 3 / Kategorie 4.
SIMATIC Safety Integrated Trailer Sichere Kommunikation über PROFINET mit PROFIsafe-Profil Siemens Safety IntegratedMotion Control und PROFINET sorgen für einen Quantensprung bei der Maschinenleistung hinsichtlich der Anzahl der Achsen, des Datenvolumens und der Zykluszeiten. Da bei PROFINET Leistungsfähigkeit, die erforderliche Deterministik und moderne Bürokommunikation auf einem einzigen Bus vereint sind, wird ein bisher nicht gekanntes Maß an Präzision, Flexibilität und Anlagenproduktivität möglich.
Motion Control mit PROFINET Antriebstechnik mit PROFINETMit seiner grafischen Benutzeroberfläche für das Engineering der Maschine-Maschine-Kommunikation ist PROFINET CBA eine zeit- und kostensparende Alternative zur konventionellen Programmierung der Kommunikation: Anlagenteile können schnell und einfach verbunden werden, um die Produktion zeitnah an die Marktbedingungen anzupassen. Das Ergebnis: optimierte Prozesse und ein enormer Anstieg der Profitabilität.
Verteilte Intelligenz mit PROFINET und SIMATIC iMapIhren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank
Unseren Support erreichen Sie Rund um die Uhr über eine Supportanfrage
Sie haben eine Information gesucht und nicht gefunden? Schreiben Sie eine Anfrage an unseren WebScout
Bei technischen Problemen mit unseren Webseiten wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster