Ansprechpartner-Datenbank
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank
Zur Anzeige der zusätzlichen interaktiven Elemente auf dieser Website aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihrem Browser und installieren Sie den aktuellen Flash Player.
PROFINET Inhaltsvorschau
In der industriellen Automatisierung ist die durchgängige Ethernet Vernetzung über alle Ebenen hinweg mit einem offenen Ethernet Standard ein wichtiger Erfolgsfaktor. PROFINET, der offene, hersteller-unabhängige Ethernet Standard auf Basis von Industrial Ethernet ermöglicht genau dies, einen direkten und transparenten Zugang – von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Mit etablierten IT-Standards bietet PROFINET zusätzliche Optionen wie Webdienste und Netzwerksicherheit.
Mehr zu PROFINET im Rahmen von PROFIBUS & PROFINET International (PI)Höchste Verfügbarkeit und minimale Wartungskosten erfordern umfassende Diagnose-möglichkeiten. Mit PROFINET bieten wir Ihnen genau dies, ein hoch flexibles und komplett integriertes Diagnosekonzept. Mögliche Funktionsfehler können sofort lokalisiert und visualisiert werden. Dank der uneingeschränkten Unterstützung offener IT-Standards kann Diagnose auch über Webdienste erfolgen – das garantiert Ihnen immer höchste Verfügbarkeit und Transparenz, sogar über Remote Access.
Mehr über Diagnosekonzepte mit PROFINETHöchste Flexibilität in Anlagenstrukturen und Produktionsprozessen bei gleichzeitig minimierten Instandhaltungskosten sind heutzutage große Herausforderungen. Mit PROFINET in Verbindung mit Industrial Wireless LAN bieten wir Ihnen genau dies, die schnelle und einfache Integration von mobilen Teilnehmern – wartungsfrei und kosteneffizient. Industrial Wireless LAN ist so robust, sicher und zuverlässig wie das Ethernet-Kabel und ermöglicht auch fehlersichere Kommunikation.
Mehr über Industrial Wireless LANAnlagenverfügbarkeit ist heutzutage der Schlüssel für maximale Effizienz in Ihren Produktions-prozessen. PROFINET arbeitet mit dem etablieren PROFIsafe Profil für fehlerfreie Kommunikation. So funktioniert sicherheitsbedingte und Standardkommunikation mit demselben Medium – verkabelt oder drahtlos. Sie können höchste Sicherheit für Menschen und Maschinen in Ihrer Produktion garantieren und erfüllen gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards.
Mehr Informationen zu fehlerfreier Kommunikation mit PROFINETDie Realisierung modularer Maschinenkonzepte und die Integration von immer mehr Teilnehmern erfordern höchste Performance in Motion Control-Applikationen. Mit PROFINET lassen sich extrem schnelle, taktsynchrone Antriebsregelungen für hoch performante Motion Control-Anwendungen realisieren – bei gleichzeitig uneingeschränkter Nutzung der TCP/IP-Kommunikation über Ethernet.
Mehr zu Motion Control mit PROFINETModulare Strukturen und einfaches Engineering sind Treiber in den Automatisierungskonzepten von heute. PROFINET CBA (Component Based Automation) bietet Ihnen einen Standard für die Implementierung modularer Maschinenkonzepte in Ihrer Anlage. Das grafische Engineering für die Kommunikation von Maschine zu Maschine stellt eine zeit- und kostensparende Alternative zur Programmierung der Ethernet-Kommunikation dar. So optimieren Sie Prozesse, Ihre Flexibilität sowie Produktivität.
Mehr über verteilte Intelligenz mit PROFINETIhren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank
Unseren Support erreichen Sie Rund um die Uhr über eine Supportanfrage
Sie haben eine Information gesucht und nicht gefunden? Schreiben Sie eine Anfrage an unseren WebScout
Bei technischen Problemen mit unseren Webseiten wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster