A2A
bzw. A-to-A Administration-to(2)-Administration.
Steht für elektronische Geschäftsbeziehungen zwischen staatlichen
bzw. öffentlichen Einrichtungen (Behörden) untereinander.
A2B bzw. A-to-B
Administration-to(2)-Business.
Steht für elektronische Geschäftsbeziehungen zwischen staatlichen
bzw. öffentlichen Einrichtungen (Behörden) und Unternehmen.
A2C bzw. A-to-C
Administration-to(2)-Consumer.
Steht für elektronische Geschäftsbeziehungen zwischen staatlichen
bzw. öffentlichen Einrichtungen (Behörden) und Privatpersonen.
Beispiel: Behördengänge bequem online von zu Hause
aus erledigen.
Add-On
Englisch für Erweiterung.
Nachträglich eingefügte Hard- oder Software zur Erweiterung
der Leistung oder Funktionalität
Admin
Kurzform für Administrator.
Verwalter eines Netzwerks oder Serverssystems
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line.
Technik zur Übertragung von hohen Datenraten auf den üblichen
Kupferdrähten (Doppelader).
After-Sales
Alle Maßnahmen, die für die Kundenzufriedenheit auch
nach dem Kauf eines Produktes bzw. einer Dienstleistung erforderlich
sind. Inzwischen findet man bei vielen Unternehmen hierfür auch
im Internet Serviceangebote.
Agenten
Virtuelle Agenten beantworten Fragen oder führen zu bestimmten
Inhalten einer Website.
Anti-Spam-Filter
Software zur Filterung unerwünschter E-Mails,
z. B. Mail-Relays
Apache
Open-Source-Webserver
Applet
Kurzform für Application (Anwendung).
Bezeichnet Programme, die auf Webseiten Anwendung finden; sie werden
häufig in Java oder Active-X programmiert.
ASP
1. Active Server Pages
Standard der Firma Microsoft, um dynamische Seiten zu generieren
2. Application Service Providing
Bereitstellung von Softwarefunktionalitäten über das Internet
zur sofortigen Anwendung
ATM Asynchronous Transfer Mode. Netzwerkübertragungstechnik, bei der die Daten in gleich großen
Paketen und über dieselbe Strecke übertragen werden (im Gegensatz
zur TCP/IP-Technologie)