English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
Link zur übergeordneten Website
Lösungen
Antriebstechnik
Gebäudeautomation
Fernwirktechnik
Kommunikation
Messtechnik & Sensorik
MAS 3
MAS 6
MAS 18
MAS 24
MAS 27
Partner
Micro Automation Sets - Messtechnik & Sensorik

Messtechnik & Sensorik – Erfassen, Messen und Auswerten von nicht elektronischen Größen

Automatisierungslösungen werden immer umfassender, Abläufe immer komplexer. Umso wichtiger ist die lückenlose Überwachung sämtlicher Prozesse. Wer hier den Überblick behalten will, tut gut daran, alle verfügbaren Sinne optimal einzusetzen.


Ihr Nutzen

Immer mehr Information über den Prozeß wird benötigt.
  • Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit
  • Verkürzung von Stillstandszeiten
  • Minimierung der Fehlerquote (Ausschuss)
  • Prozessüberwachung
  • Information über Position, Lage, Ist-Wert

Einsatzgebiete

Die Micro Automation Sets für Messtechnik & Sensorik sind unter anderem für folgende Anwendungen wie Objekterkennung und Qualitätskontrollle einsetzbar.


 MAS 3: Abstands- und Füllstandsmessung in industriellen Anwendungen
Abstände und Füllstände erfassen und auswerten mit SIMATIC PXS300 Ultraschall-Näherungsschalter und Logikmodul LOGO!

Das MAS 3 eignet sich besonders für Abstands- und Füllstandsmessungen im industriellen Umfeld.  mehr

 MAS 6: Qualitätssicherung durch Wägen, Steuern und Protokollieren
Mit SIMATIC S7-200 und SIWAREX MS Gewichte erfassen und verarbeiten

Das MAS 6 ist besonders geeignet für den Einsatz bei einfachen Automatisierungsaufgaben innerhalb der Qualitätssicherung. So lassen sich z. B. Verpackungen durch die Überwachung des Gewichtes auf Vollständigkeit hin prüfen.  mehr

 MAS 18: Objekte einfach und zuverlässig erfassen mit optischen Näherungsschaltern
Signale erfassen und weiterverarbeiten mit optischen Näherungsschaltern SIMATIC PXO200, Logikmodul LOGO! und SIRIUS Schaltgeräten

Das MAS 18 eignet sich besonders für einfache Steuerungs- und Überwachungsfunktionen im industriellen Bereich.  mehr

 MAS 24: Schnelle und sichere Fehlerdiagnose für 24-Volt-Verbraucherabzweige
Fehlerdiagnose für 24-Volt-Verbraucherabzweige mit LOGO! und SITOP select

Das MAS 24 eignet sich besonders bei der Überwachung von DC 24V Verbraucherabzweiger und zum schnellen Erkennen von Überlast und Kurzschluss.  mehr

 MAS 27: Flexibles Dekodieren und Verarbeiten von Data Matrix Codes
Lesen, Verarbeiten und Visualisieren von 1D- und 2D-Codes mit SIMATIC HawkEye Handlesegerät, SIMATIC S7-200 und Textdisplay TD 400C

Das MAS 27 eignet sich besonders bei industriellen und kommerziellen Anwendungen, bei denen Teile identifiziert / lokalisiert werden müssen.  mehr
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen