English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
Link zur übergeordneten Website
Lösungen
Antriebstechnik
Gebäudeautomation
Fernwirktechnik
Kommunikation
MAS 4
MAS 7
MAS 11
MAS 14
MAS 15
MAS 16
Messtechnik & Sensorik
Partner
Micro Automation Sets - Kommunikation

Kommunikation – Bedienen und Beobachten in industriellen Anwendungen und einfachen Vernetzungen

Im Maschinenbau, im Handwerk oder bei industriellen Hilfs- und Nebenprozessen nimmt der Grad der Vernetzung stetig zu. Die Diagnose und Wartung soll mehr und mehr von einem beliebigen Punkt aus durchgeführt werden können. Die Nutzung vorhandener Infrastruktur wird heute auch schon mit Kleinsteuersystemen preisgünstig und leistungsstark realisierbar.


Ihr Nutzen

Eine durchgängige Kommunikation unterstützt effektive Planung, effektiven Betrieb und effektiven Service des Netzes. Sie hilft dadurch Zeit und Kosten zu sparen und steigert damit zusätzlich die Produktivität der Anlage.
  • Ethernet – Über Industrial Ethernet lassen sich leistungsfähige Kommunikationsnetze mit großer Ausdehnung aufbauen. Kostengünstiges Steuern, Überwachen und Sammeln von Daten für räumlich verteilte Anwendungen.
  • Aktuator-Sensor-Interface – ein offenes, herstellerunabhängiges Bussystem, bei minimaler Verdrahtung und Kostenersparnis. Aktuatoren und Sensoren werden einfach miteinander vernetzt und können im Gefahrenfall rechtzeitig abgeschaltet werden.
  • Geräteschnittstelle S7-200 – Datentransfer zwischen PC/PG und der S7-200 möglich. Prozessdaten können ausgelagert, dauerhaft gesichert und weiterverarbeitet werden.

Einsatzgebiete

Die Micro Automation Sets für Antriebstechnik sind unter anderem für folgende Anwendungen wie Fertigungsautomatisierung und Produktionsanlagen einsetzbar.


 MAS 4: Maschinennahes Bedienen und Beobachten mit Touch Panel
Mit Touch Panel und SIMATIC S7-200 industrielle Prozesse komfortabel bedienen und beobachten

Das MAS 4 eignet sich besonders für einen breiten Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.  mehr

 MAS 7: Sicherheitsgerichtet schalten im AS-Interface-Netzwerk
Mit AS-Interface Sicherheitsmonitor sicherheitsgerichtet schalten und über AS-Interface-Master in SIMATIC S7-200 auswerten

Das MAS 7 eignet sich besonders für Automatisierungsaufgaben mit verteiltem und vereinzeltem Einsatz von Aktoren und Sensoren in Kombination mit sicherheitsgerichteten Funktionen.  mehr

 MAS 11: Einfachster Zugriff auf SPS-Daten via Standard-PC-Anwendungen
Lesen und Schreiben von SIMATIC S7-200-Daten mit Standard-Windows-Anwendungen am Beispiel von MS Excel

Das MAS 11 eignet sich besonders wenn ein Datentransfer zwischen PC/PG und der S7-200 CPU stattfinden soll. Prozessdaten können ausgelagert, dauerhaft gesichert und in die Steuerung geschrieben werden.  mehr

 MAS 14: Automatisierungsstationen vernetzen via Industrial Ethernet
Mit SIMATIC S7-200, CP 243-1 und SCALANCE X108 Automatisierungsstationen vernetzen

Das MAS 14 ist besonders für den Einsatz kostengünstiger Archivierungs- und Kommunikationsaufgaben mit geringem Engineeringaufwand geeignet. Es können dabei beliebige SIMATIC S7- Steuerungen oder SIMATIC WinAC als Kommunikationspartner verwendet werden.  mehr

 MAS 15: Einfache Prozesskommunikation auf Basis von Web-Technologie
Webbasiertes Steuern und Beobachten mit LOGO!Power, SIMATIC S7-200 und
CP 243-1 IT


Das MAS 15 ist besonders geeignet zum Austausch von Betriebsdaten und Störmeldungen zwischen verteilten Stationen und einer Zentrale über das Intranet oder Internet.  mehr

 MAS 16: Autark schalten im AS-Interface-Netzwerk innerhalb industrieller Anwendungen
Kommunikation von S7-200 und LOGO! im AS-Interface-Netz mit CP 243-2 und AS-Interface-Funktionsmodul

Das MAS 16 ist besonders geeignet für autarke Arbeitsplätze in der Fertigung und und für Gepäck- oder Teilezubringer (z.B.: Zuführbänder), die Teile zu einem Hauptband fördern.  mehr
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen