English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Lösungen
Antriebstechnik
MAS 1
MAS 9
MAS 12
MAS 22
MAS 23
MAS 26
Gebäudeautomation
Fernwirktechnik
Kommunikation
Messtechnik & Sensorik
Partner
Micro Automation Sets - Antriebstechnik

Antriebstechnik – Starten, Steuern und Positionieren mit Standardantrieben

Antriebstechnik und Automatisierungstechnik wachsen heute mehr und mehr zusammen. Einfache Positionieraufgaben werden zunehmend automatisiert, dabei wird eine kostengünstige, effiziente Vor-Ort-Steuerung immer wichtiger. Manuelles Einlegen von Rohmaterial, Transport des Zwischenproduktes von einer Maschine zur nächsten Bearbeitungseinheit oder einfache Handlingsaufgaben wie Material wenden oder drehen sind Beispiele dafür.


Ihr Nutzen

  • Höchste Wirtschaftlichkeit für einfache Positionieraufgaben
  • Zuverlässiger Betrieb durch wenige, klar nachvollziehbare Parameter
  • Einfache und direkte Verknüpfung von Antriebsaufgaben mit Sensor- und Steuerungsfunktionen
  • Kostengünstig und effizient:
    Kombination von Maschinen- und Positioniersteuerungen zu einer Automatisierungslösung

Einsatzgebiete

Die Micro Automation Sets für Antriebstechnik sind unter anderem für folgende Anwendungen wie Transportsysteme, Maschinenbau und Infrastruktur einsetzbar.


 MAS 1: Geregeltes Positionieren mit Standardantrieben
Positionieraufgaben einfach und optimal lösen mit SIMATIC S7-200 und dem Frequenzumrichter SINAMICS G110

Das MAS 1 eignet sich besonders für industrielle Anwendungen, bei denen Gegenstände positioniert werden müssen.  mehr

 MAS 9: Motoren flexibel starten, steuern und überwachen
Mit SIRIUS Funktionsrelais und Logikmodul LOGO! Motoren flexibel starten, steuern und überwachen

Das MAS 9 ist besonders zur kostengünstigen, zentralen und flexiblen Überwachung und Steuerung von Motoren geeignet.  mehr

 MAS 12: Einfache und komfortable Drehzahlsteuerung von Motoren
Steuerungs- und drehzahlabhängige Antriebsaufgaben mit Logikmodul LOGO! und Frequenzumrichter SINAMICS G110

Das MAS 12 ist besonders geeignet für den Einsatz bei kleinen drehzahlgeregelten Antrieben bei Transportsystemen, Gebäudetechnik und Maschinensteuerung.  mehr

 MAS 22: Gesteuertes Positionieren mit Standardantrieben
Mit SIMATIC S7-200 und dem Frequenzumrichter SINAMICS G110 positionier- und drehzahlabhängige Antriebsaufgaben lösen

Das MAS 22 ist besonders geeignet für einfache Positionieraufgaben ohne Verwendung von Analogbaugruppen oder digitalen Ein-/Ausgängen.  mehr

 MAS 23: PI-Regler für einfache Anwendungen - Drehzahlen von Motoren optimal regeln
Mit dem Modul LOGO! und dem Frequenzumrichter SINAMICS G110 steuerungs- und drehzahlabhängige Antriebsaufgaben lösen

Das MAS 23 eignet sich besonders zur kostengünstigen und komfortablen Drehzahlregelung von Motoren.  mehr

 MAS 26: Einfache Vernetzung und Kaskadierung von Antrieben
Stufenloses Anpassen der Motorleistung mit SIMATIC S7-200, 4x SINAMICS G110 und TP 177micro

Das MAS 26 eignet sich besonders bei Anwendungen mit mehreren Antrieben im Verbund. Anforderungen an eine dynamische Drehzahländerung bzw. steuer-/regelbare Drehzahlen sind einfach realisierbar.  mehr
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen