English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte
SIMATIC IT Wertbeitrag
SIMATIC IT Production Suite
SIMATIC IT Intelligence Suite
SIMATIC IT R&D Suite
SIMATIC IT Independent Components
SIMATIC IT für die Industrie
Dienstleistungen
Referenzen
Partners
 

SIMATIC IT R&D Suite

Die SIMATIC IT R&D Suite stellt ein neues Paradigma auf dem Markt dar, mit dem Unternehmen ihr Forschungs- und Entwicklungspotenzial voll ausschöpfen und schneller neue Produkte entwickeln können.
Die SIMATIC IT R&D Suite ergänzt das Totally Integrated Automation (TIA)-Gesamtkonzept von Siemens und ermöglicht eine genaue Abstimmung und Integration der F&E- und Produktionsprozesse. Dabei wird der gesamte Produktzyklus, vom ursprünglichen F&E-Projekt bis hin zum fertigen Verkaufsprodukt, abgedeckt.

  • Mit der SIMATIC IT R&D Suite steht eine komplette und skalierbare Lösung für F&E-Aktivitäten zur Verfügung, die eine einfache Abstimmung und Synchronisierung der F&E-Ergebnisse mit der SIMATIC IT Production Suite ermöglicht.
  • Nachdem F&E-Aktivitäten in immer größerem Maße zu einer treibenden Kraft für den geschäftlichen Erfolg eines Unternehmens werden, sehen sich die Unternehmen gezwungen, sämtliche diesbezüglichen Prozesse aufeinander abzustimmen und zu vereinheitlichen.
  • Die SIMATIC IT R&D Suite basiert auf dem Standard-SIMATIC IT Framework und den entsprechenden Komponenten.

Laut Siemens stellt die SIMATIC IT R&D Suite ein leistungsstarkes und einzigartiges Produktangebot für den F&E-Sektor dar. Typische F&E-Aktivitäten, wie Projektmanagement, Rezept- und Verpackungsentwicklung, Test- und Versuchsmanagement und die Entwicklung von Produktionsprozessen, erfordern eine Reihe erstklassiger Komponenten, vom Notebook bis hin zur Laborverwaltung, von der Spezifikations- bis hin zur Chargen- und Bestandsverwaltung, Pilotanlagenfertigung usw.

Dank der SIMATIC IT R&D Suite, die ursprünglich mit Schwerpunkt auf die Verarbeitungsindustrie entwickelt wurde, können Unternehmen den gesamten F&E-Prozess verwalten, vom Start eines neuen F&E-Projekts bis hin zum Endergebnis, d. h. der endgültigen Produktspezifikation mit allen zugehörigen Produktinformationen, die genehmigt wurden und für die Fertigung bereitstehen.

Die SIMATIC IT R&D Suite ermöglicht die gemeinsame Produktentwicklung an einem bzw. mehreren nationalen und internationalen F&E-Standorten, da der komplexe tägliche Austausch technischer Daten und der Informationsfluss zwischen den F&E-Teams und -Standorten auf nationaler, regionaler und/oder internationaler Ebene durch integrierte Workflows abgewickelt wird. Mit der Suite können Daten aus speziellen Silos freigegeben werden, um diese für bereichsübergreifende Gemeinschaftsanalysen zur Verfügung zu stellen und über die Durchsetzung von gemeinsamen Standards und Datenintegritätsregeln eine Abstimmung mit der Lieferkette und Fertigung zu realisieren.

Weitere Informationen zur SIMATIC IT R&D Suite finden Sie auf folgender Website:
MES Diving Center

 
     
 
Broschüre downloaden
SIMATIC IT R&D Suite
Fahren Innovation Effizienz
EN
 
     
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen