English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte
SIMATIC IT Wertbeitrag
SIMATIC IT Production Suite
SIMATIC IT Intelligence Suite
SIMATIC IT R&D Suite
SIMATIC IT Independent Components
SIMATIC IT für die Industrie
Dienstleistungen
Referenzen
Partners
 

SIMATIC IT

Um heute im Markt bestehen zu können, dürfen Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht aus den Augen verlieren. MES kommt hierbei eine Schlüsselfunktion zu, es garantiert nicht nur, dass alle Komponenten integriert werden, sondern auch, dass Qualität und Effizienz in der Produktion an allen Standorten eines Unternehmens optimiert werden. Siemens zählt mit seiner Lösung SIMATIC IT mit zu den Ersten, die sich dieser Herausforderung gestellt haben.

SIMATIC IT besteht aus integrierten Komponenten und verbindet die verschiedenen Systeme einer Fertigungsanlage, standardisiert die Produktion unternehmensweit und passt die Produktionsprozesse der Supply Chain an.

SIMATIC IT verfolgt ein Framework-Konzept, mit dem Produktions- und Arbeitsabläufe beschrieben sowie Funktionen der einzelnen Komponenten synchronisiert und koordiniert werden können.

Um die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Produktionsumgebungen angemessen zu unterstützen, folgt Siemens nicht nur dem Industriestandard ISA-95, sondern deckt auch Bereiche ab, die eigentlich zur Geschäftsleitebene gehören und direkt mit der Produktion im Zusammenhang stehen. Die Erweiterung der SIMATIC IT Produktfamilie spiegelt sich in drei verschiedenen Suites wider.

SIMATIC IT Production Suite ist eine reine Werkslösung, die ISA-95 abdeckt.

SIMATIC IT R&D Suite ist die Lösung, mit der Spezifikationen und Produktion sowie Produkt- und Prozessentwicklung ( F&E) integriert werden.

SIMATIC IT Intelligence Suite ist die Lösung für mehr Transparenz in der Produktion. Mit ihrer Hilfe werden Daten in Informationen umgewandelt. So wird die schnelle Entscheidungsfindung auf jeder Unternehmensebene unterstützt.

SIMATIC IT
Vorteile

Der größte Vorteil von SIMATIC IT ist die hohe Transparenz. Durch das MES-Angebot werden kontinuierlich Prozesse und Strategien des Supply Chain Managements verbessert. Zu einem Bruchteil des Zeitaufwandes und der Kosten, die normalerweise eine ERP-Initiative erfordert, können über die SIMATIC IT-Plattform exakt und schnell Informationen aus der Produktionsleistung abgeleitet werden. Dadurch können Sie Opportunitäten sowohl intern als auch am Markt erkennen und umsetzen.

Wird die Produktion der gesamten internen Supply Chain entlang transparenter, können Produktmargen gesteigert werden: höheres Volumen und höhere Produktvielfalt. Kosten bleiben dabei konstant. Ein universelles Anliegen von Unternehmern in der heutigen dynamischen Wirtschaft ist es, trotz geringerer Gewinnspannen rentabel zu bleiben.

Grundsätzliche Vorteile sind daher:

  • Senkung der Umsatzaufwendungen (Produktions-, Material-, Produkt-, Entwicklungs-, Logistik- & Distributionskosten)
  • Effektivere Nutzung des Bestandes (Betriebsmittel und Inventar)
  • Ertragssteigerung auf Grund von Produktinnovationen, Verbesserungen im Kundenservice sowie Preisoptimierung
  • Erhöhung der Flexibilität, der Leistung und Optimierung von Arbeitsabläufen

SIMATIC IT Powered by SAP NetWeaver
Siemens SIMATIC IT has achieved “Powered by SAP NetWeaver®” certification status for the plant-to-business integration solution based on the combination of SAP XI-based Content Package for Order Processing Version NW04.1 and Siemens SIMATIC IT version 6.x (as defined in ANSI/ISA S95).

Weitere Informationen zum SIMATIC IT Produkt finden Sie im
Mes Diving Center

 
Download die Broschüren!
Manufacturing Execution System
Die neue Flagship Broschüre stell die einmalige Skalierbarkheit und Flexibilität von SIMATIC IT dar
November '08
DE
MES Pocket Guide
Connect yourself to MES!
EN
Die intelligentere Lösung für mehr Transparenz – SIMATIC Plant Intelligence DE
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen