English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte
SIMATIC IT Wertbeitrag
SIMATIC IT Production Suite
SIMATIC IT Intelligence Suite
SIMATIC IT R&D Suite
SIMATIC IT Independent Components
SIMATIC IT für die Industrie
Dienstleistungen
Referenzen
Partners
 

SIMATIC IT Production Suite

SIMATIC IT ist ein Paket vollständig integrierter Komponenten, die speziell zum Koordinieren von Systemen in einem Werk, zum Standardisieren der Produktion im gesamten Unternehmen und zum Abstimmen der Produktionsprozesse und Aktivitäten der Versorgungskette entwickelt wurde.

SIMATIC IT stellt eine hochwertige Framework-Konzeptumgebung zur Verfügung, mit der Produktionsprozesse und Betriebsabläufe durch die Synchronisierung und Abstimmung der von den einzelnen Komponenten bereitgestellten Funktionen beschrieben werden können. Diese Funktionen dienen zum ordnungsgemäßen Durchführen der für die Produktionsverwaltung erforderlichen Aktivitäten, z. B. die Auftrags- und Materialverwaltung, Berechnung von KPIs usw.

Geschäftsvorteile
Die SIMATIC IT Production Suite stellt das Verbindungsstück zwischen Business Logistik- (normalerweise ERPs) und Steuerungssystemen dar, und schafft so die notwendigen Bedingungen für eine Erhöhung der Leistung in der gesamten Versorgungskette. Dank des einzigartigen Ansatzes von SIMATIC IT verfügen Produktionssysteme über eine inhärente Flexibilität, mit der Anwender Geschäftsprozesse auf einfache Weise ändern und an neue Anforderungen und geschäftliche Antriebsfaktoren anpassen können.

Die SIMATIC IT Production Suite bietet Herstellern die Möglichkeit ein eigenes Unternehmensmodell zu erstellen, um so kundenorientierter arbeiten und plötzlichen neuen Anforderungen des Marktes gerecht werden zu können.
Darüber hinaus wurde die SIMATIC IT Production Suite mit dem Ziel entwickelt, die Implementierung der Anwendung in mehreren Anlagen zu vereinfachen, und stellt daher eine extrem kostengünstige Lösung für Szenarien dar, die mehrere Standorte umfassen.
Mit der SIMATIC IT Production Suite können Anwender bestehende Vorschriften auf effektive Weise erfüllen.

Produktionsvorteile
Die SIMATIC IT Production Suite umfasst eine Reihe von Modulen, die die grundlegenden MES-Anforderungen für jedes Produktionsszenario erfüllen. Durch die Modellierung und Definition der Produktionsabläufe in der SIMATIC IT Production Suite wird der gesamte Produktionsprozess deutlich sichtbarer dargestellt.

Die Materialverfolgung kann so konfiguriert werden, dass sie exakt dem tatsächlichen Prozess entspricht.
Eine übersichtliche Darstellung des Materialverbrauchs ist möglich. So ist eine Bestandsreduzierung, eine genauere Analyse der Produktionskosten und eine effiziente Verwaltung von Ausschuss und Nachbearbeitungen möglich.
Weiterhin umfasst die SIMATIC IT Production Suite eine integrierte Funktion zur Wiederherstellung des gesamten Vorwärts- oder Rückwärts-Lebenszyklus von Materialien.
SIMATIC IT Framework koordiniert und integriert verschiedene Systeme, die jeweils einen bestimmten Funktionsumfang haben und somit den Mehrwert des Produktionssystems als Ganzes erhöhen.

IT-Vorteile
SIMATIC IT bietet einen grundlegenden Ansatz zum grafischen Modellieren von Business Rules, mit dem die Interaktionen und der erwartete Datenfluss zwischen unterschiedlichen Software-Komponenten dargestellt werden kann. Dazu gehören auch externe Komponenten, die nicht Bestandteil der SIMATIC IT Production Suite sind. Die SIMATIC IT-Bibliotheken, -Klassen und -Vererbungsmechanismen schaffen die nötigen Bedingungen für eine problemlose Implementierung und erneute Nutzung der SIMATIC IT Production Suite-Anwendungen.

Mit der SIMATIC IT Production Suite können sich Anwender verstärkt auf Probleme im Arbeitsprozess anstatt auf IT-Probleme konzentrieren.
Die zugrundeliegende Technologie der SIMATIC IT Production Suite bleibt im Hintergrund verborgen und erfordert im Gegensatz zur Entwicklung von Standard-MES-Anwendungen wesentlich geringere Fachkenntnisse.
Die Kosten für die Anwendungswartung und -änderung sind extrem gering.
Den Siemens-Partnern steht es frei, eigene SIMATIC IT-Bibliotheken zu erstellen. Auf diese Weise können sie ihr Fachwissen kodieren und jederzeit wiederverwenden, wodurch eine drastische Reduzierung der durchschnittlichen Entwicklungszeiten für MES-Projekte möglich ist.

Weitere Informationen zur SIMATIC IT Production Suite finden Sie auf folgender Website:
Mes Diving Center

 
     
 
Broschüre downloaden
SIMATIC IT Production Suite
Synchronisieren Sie Ihre Produktion
Siemens MES - Standard und Modular
EN DE
 
     
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen