SIMATIC IT Intelligence Suite
Die SIMATIC IT Intelligence Suite wandelt die während des Produktionsablaufs in Umgebungen mit einer oder mehreren Anlagen gesammelten Echtzeit-, Verlaufs- und Geschäftsdaten um und vereinheitlicht diese. Diese unterschiedlichen Datensätze können in ein konfigurierbares Datenmodell integriert und miteinander verknüpft werden, und können zum optionalen Auffüllen eines Datenspeichers verwendet werden, in dem Verlaufsdaten gesammelt und gespeichert werden. Durch die Manufacturing Intelligence steht eine bereits vorhandene Quelle zum Analysieren von Daten aus entfernten Standorten zur Verfügung. Auf diese vorbereiteten Datensätze kann zugegriffen werden, um mit Hilfe von Verfahren wie OLAP (On Line Analytical Process) Analysen auf oberster Ebene durchzuführen.
Die Vorteile der Manufacturing Intelligence werden noch deutlicher, wenn eine enge Verknüpfung mit den MES-Funktionen besteht. SIMATIC IT stellt die perfekte Umgebung zur Realisierung dieses Synergieeffekts zwischen Analyse und Ausführung dar. Anwender, die mit Hilfe von Manufacturing Intelligence-Tools gemeinsame Lösungen erarbeiten, können über SIMATIC IT Sofortmaßnahmen ergreifen und Produktionsabläufe starten. Die SIMATIC IT Production Suite, die den zentralen Mechanismus für die Bearbeitung von Produktionsabläufen darstellt, wandelt Ereignisse um und koordiniert sie mit Aktionen. So steht ein Rahmenkonzept für den gesamten Produktionszyklus bereit.
SIMATIC IT stellt integrierte Manufacturing Intelligence zur Verfügung und ermöglicht deshalb die nahtlose Integration von Produktionsdaten und Intelligence-Lösungen. Da SIMATIC IT den Großteil der Produktionsdaten liefert, können Manufacturing Intelligence-Lösungen mit minimalem Aufwand integriert werden. Dank der integrierten S-95-Strukturen und einer Reihe vordefinierter, branchenspezifischer KPI-Anwendungen ist eine rasche Implementierung der SIMATIC IT-Produktionslösungen möglich.
Mit der SIMATIC IT Intelligence Suite können Kunden die Rentabilität und Effektivität der Produktionsabläufe insgesamt verbessern, indem sie sich auf eine Reihe kritischer und miteinander verknüpfter Produktionsbereiche konzentrieren. Dazu gehört die Möglichkeit zur besseren Nutzung der Anlagenwerte (z. B. Mitarbeiter, Einrichtungen und Materialien) durch eine einzelne oder anlagenübergreifende Darstellung der allgemeinen Einrichtungseffizienz. Da die Möglichkeit zur Verbindung mit vorhandenen Produktionslösungen von Drittanbietern sowie Altsystemen besteht, können Kunden ihre wertvollen Vermögenswerte durch die von SIMATIC IT bereitgestellte Manufacturing Intelligence schützen.
Darüber hinaus ermöglicht es die modulare Architektur von SIMATIC IT den Kunden, nur die Komponenten auszuwählen, die tatsächlich zur Optimierung ihrer täglichen Produktions- und Geschäftsanforderungen benötigt werden. Durch diesen modularen Ansatz ist eine stufenweise Implementierung möglich, bei der die Anwender die jeweils erforderlichen Funktionen auswählen können. Somit sind sie nicht gezwungen, die komplette Lösung zu implementieren.
Die Nutzung von Manufacturing Intelligence garantiert Unternehmen ein schnelles Reaktionsvermögen sowie Flexibilität – zwei Faktoren die für den Erfolg in der heutigen Wirtschaft unerlässlich sind. Durch die von SIMATIC IT bereitgestellte Manufacturing Intelligence erhalten Hersteller neue Einsichten in ihr Unternehmen und können effizienter als je zuvor produzieren.
Weitere Informationen zur SIMATIC IT Intelligence Suite finden Sie auf folgender Website:
MES Diving Center
|