SIMATIC IT Independent Components
SIMATIC IT bietet mit einer innovativen und definierten Auswahl an Independent Produkten eine Einstiegslösung bis hin zu einer voll ausgebauten Plant Intelligence MES Installation. Diese Independent Produkte können entweder einzeln oder integriert in SIMATIC IT erworben werden. Dies ist ein umfassend skalierbarer Ansatz.
SIMATIC IT Independent Components Familie basiert auf:
SIMATIC IT Historian
Das Ziel von SIMATIC IT Historian ist es, shop floor Informationen sinnvoll und gleichbleibend zugänglich zu machen. Daher unterstützt SIMATIC IT Historian die Kalkulation von KPIs (Key Performance Indicators) und die Aggregation der Daten von verschiedenen Quellen durch die Verwendung von definierten Algorithmen, die sehr leicht zu konfigurieren sind. SIMATIC IT Historian ermöglicht jedem Benutzer in der Organisation, aggregierte Informationen zu erhalten, die aus allen Bereichen des shop floors zusammengetragen werden.
SIMATIC IT Interspec
SIMATIC IT Interspec ist ein Produktspezifikations Management System von Siemens um alle Produktspezifikationen zu entwickeln, auszubauen und zu verwalten (z.B. Rohstoffe, Zwischen- und Endprodukte, Verpackungsmaterialien...). Dies über ein gesamtes Unternehmen hinweg mit einem einzelnen, kontrollierten Datenbestand mit hochentwickelten Genehmigungs- und Datenzugangsberechtigungen, um allen Mitgliedern einer Organisation den Gebrauch der korrekten Produktspezifikationen zu ermöglichen.
SIMATIC IT Unilab
SIMATIC IT Unilab ist eine vollständige Unternehmens LIMS, die Qualitätsspezifikationen, Methoden und Verfahren unterstützt. Dies entspricht den Qualitäts-Prozessen von ISA-95. Unilab koordiniert das Qualitätsmanagement der Headquarters und der Produktionsstätten durch den schnellen Austausch von Qualitätsinformationen entlang des Produktionsprozesses und erleichtert die verschiedenen Tätigkeiten im Labor.
SIMATIC IT XHQ
SIMATIC IT XHQ stellt ein Tool zur Verfügung, mit dem die Entscheidungsträger auf allen Ebenen besser, schneller und informierter entscheiden können um die allgemeine Leistung des Unternehmens zu verbessern. SIMATIC IT XHQ bietet Industriebetrieben die Mittel, um die bottom line positiv zu beeinflussen durch zeitgerechte und gezieltere Entscheidungen bezogen auf die Produktionsprozesse.
SIMATIC IT Unicam
SIMATIC IT Unicam hilft produzierenden Unternehmen wirkungsvolle elektronische Produktionsstrategien einzuführen – von der umfassenden Nutzung des Produkt- und Prozess-Designs bis hin zu konsolidierter Prozess-Planung und -Engineering innerhalb von Teams an verschiedenen Standorten. Unicam hilft den Entscheidungsträgern bei der Planung wo, wie und mit welchen Ressourcen die Produkte zu produzieren sind.
Für weitere Informationen über SIMATIC IT Independent Components, besuchen Sie bitte:
MES Diving Center
|