Windturbine
Alles auf einen Blick
Turbinensteuerung
In Windturbinen und Windparks spielt die eingesetzte Steuerungstechnik
eine zentrale Rolle: Sie übernimmt die permanente Anpassung der Betriebsparameter
an die aktuellen Windverhältnisse - und schafft damit eine wesentliche Voraussetzung
für höchste Produktivität.
Verteilte Intelligenz
Moderne Automatisierung ist ohne verteilte Intelligenz
undenkbar - auch in Windturbinen und Windparks. Verlangt werden flexible, dezentrale
Lösungen, mit denen sich die Potenziale der Stromproduktion höchst
wirtschaftlich voll ausschöpfen lassen.
Pitch-Steuerung (Rotorblattverstellung)
Die sogenannte Pitch-Steuerung ist ein Herzstück jeder
Windkraftanlage. Sie misst, überwacht und regelt den Anstellwinkel der Rotorblätter.
Einerseits kann so die Leistungsaufnahme im Betrieb trotz wechselnder Windverhältnisse
konstant gehalten werden, andererseits lassen sich Schäden verhindern, wenn
ein Sturm aufzieht - indem die Rotorblätter automatisch aus dem Wind gedreht
werden.
Yaw-Steuerung (Gondelnachführung)
Die Gondel muss jederzeit optimal im Wind stehen - und
entsprechend nachgeführt werden. Dazu meldet die Sensorik die Windrichtung
an eine Steuerung, die dann bei Bedarf Stellmotoren in Gang setzt. Bei Bewegungen
um die Hochachse wirken starke Widerstandsmomente auf den Rotor und die übrige
Struktur ein. Daher erfolgt die Windrichtungsnachführung langsam und stark
gedämpft.
Kommunikation
Ob für das Steuern und Überwachen von Windturbinen
oder die Koordination ganzer Windparks: Ohne industrielle Kommunikation ließen
sich diese komplexen Aufgaben nicht erfüllen. Die Basis für die dafür
erforderlichen Datennetze liefern wir mit SIMATIC NET - im Rahmen unseres umfassenden
Spektrums für die Kommunikation von Windenergieanlagen.
Bedienen und Beobachten
Ob für Errichtung, Betrieb oder Service und Wartung:
Das Bedienen und Beobachten spielt in Windenergieanlagen und Windparks eine tragende
Rolle. Mit den Bediengeräten lassen sich Windturbinen im Servicebetrieb
fahren, um aktuelle Aggregatzustände sowie Leistungs- und Historiendaten
abzurufen und Parameter zu ändern.
Windparkmanagement
Windparks werden als autonome Anlagen dezentral überall
dort installiert, wo der benötigte "Rohstoff" Wind in ausreichender
Menge verfügbar ist - und für einen effizienten Betrieb zental betrieben.
Diagnose und Fernüberwachung
Geht es um die Sicherstellung höchster Verfügbarkeit,
führt kein Weg an effizienter Diagnose und Fernüberwachung vorbei.
Besonders in weitläufigen Außenanlagen wie einer Windenergieanlage
lassen sich so Schäden an mechanischen Komponenten unmittelbar feststellen
und gezielt beheben.
Elektrische Energieverteilung
Jede Windenergieanlage ist auf die zuverlässige Verteilung
von elektrischer Energie angewiesen. Schon ein kurzer Ausfall könnte gravierende
Folgen haben. Gefragt sind deshalb Produkte und Systeme, mit denen Sie immer
auf der sicheren Seite sind - und die auch den Fall der Fälle beherrschen.