Modul M-Serie
SIMATIC S7-1200 SPS
M1 - S7-1200 Programmierung Startup
Der Leser soll in diesem Modul das Programmieren einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) SIMATIC S7-1200 mit dem Programmierwerkzeug STEP7-Basic erlernen.
M2 - S7-1200 Bausteinarten
Der Leser soll in diesem Modul die verschiedenen Bausteinarten zur Programmierung der SIMATIC S7-1200 kennen lernen.
M3 - S7-1200 IEC-Zeiten und IEC-Zähler
Der Leser soll in diesem Modul lernen, wie bei der Programmierung der SIMATIC S7-1200 die speziellen Anweisungen für Zeiten und Zähler verwendet werden.
M4 - S7-1200 Diagnose
Der Leser soll in diesem Modul Werkzeuge zur Fehlersuche (Test- und Online- Funktionen) kennen lernen.
M5 - S7-1200 Analogwerbverarbeitung
Der Leser soll in diesem Modul lernen wie Analogwerte in einer SIMATIC S-1200 eingelesen, verarbeitet und ausgegeben werden.
M6 - S7-1200 Regelungstechnik
Der Leser soll in diesem Modul lernen wie ein PID- Regler in ein STEP7-Basic-Programm eingebunden, mit analogen Prozessgrößen verschaltet und in Betrieb genommen wird.
M7 - S7-1200 Kommunikation
Der Leser soll in diesem Modul lernen wie eine Kommunikation zwischen SIMITIC S7-1200 Steuerungen realisiert wird.
M8 - S7-1200 Bedienen und Beobachten (WinCC Basic)
Der Leser soll in diesem Modul die wesentlichen Funktionen der in das TIA-Portal integrierten Software WinCC Basic kennen lernen.