Tools

Automation TechnologyAutomation Technology

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Kompaktsysteme

SIMATIC PCS 7 BOX

Anwendungsbereich und Einsatzmöglichkeiten

Das Kompaktleitsystem SIMATIC PCS 7 BOX ist sowohl stand-alone als auch im Anlagenverbund einsetzbar. Es konzentriert alle Komponenten eines Leitsystems, Automatisierungssystem, Operator Station und Engineering System, in der kompakten Aufbautechnik eines Industrie-PCs. So sind die Funktionalitäten für Automatisierung, Bedienung & Beobachtung sowie Engineering in einer PC-basierten Lösung integriert – ohne weitere Verkabelung und mit geringen Aufbaumaßen.

Damit ist das System prädestiniert für die anlagennahe Automatisierung von:

  • kleinen Prozessapplikationen

  • in sich abgeschlossenen Teilprozessen (Package Units)

  • Laboren oder Testanlagen

und eignet sich zudem für den Einsatz als Schulungs- und Trainingssystem.

Features

SIMATIC PCS 7 BOX 416 compact system

Das Kompaktsystem ist in zwei Leistungsvarianten verfügbar:

  • SIMATIC PCS 7 BOX RTX mit Software Controller WinAC RTX
    Besonders geeignet für Applikationen mit Echtzeitanforderungen und deterministischem Zeitverhalten

Das System ist  in zwei Ausstattungsvarianten lieferbar:

  • SIMATIC PCS 7-Komplettsystem mit AS-, ES- und OS-Funktionalität inkl. Lizenzen für 250 PO

  • SIMATIC PCS 7-Runtime-System mit AS- und OS-Funktionalität inkl. Lizenzen für 250 PO


Durch die Nutzung von Standardkomponenten von SIMATIC PCS 7 ist SIMATIC PCS 7 BOX ohne Kompatibilitätsbrüche erweiterbar. Eine Ergänzung mit weiteren Hard- oder Software-Komponenten ist jederzeit möglich. So kann das Kompaktsystem mit Ihren Anforderungen mitwachsen, vorhandenes Know-how bleibt gesichert.

Für den Anschluss von dezentraler Prozessperipherie ist SIMATIC PCS 7 BOX mit zwei PROFIBUS DP-Schnittstellen ausgestattet, zwei Ethernet-Schnittstellen RJ45 erlauben die einfache Integration in den Anlagenverbund. Die Projektierung ist entweder über die in SIMATIC PCS 7 BOX integrierte Engineering Software oder per SIMATIC PCS 7 Engineering System möglich.

Mithilfe der mitgelieferten Diagnosesoftware SIMATIC PC DiagMonitor und dem Softwarepaket SIMATIC PCS7 Asset Management kann SIMATIC PCS 7 BOX auch als Maintenance Station für die vorausschauende Diagnostik, Instandhaltung und Wartung von Anlagen betrieben werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Alle Komponenten eines Leitsystems vereint auf einem Industrie-PC: Automatisierungssystem (AS), Operator Station (OS) sowie Engineering System (ES)

  • Lizenz für 250 Prozessobjekte inklusive

  • Ideal als Einstiegssystem in die Prozessleittechnik oder für autarke Kleinanlagen

  • Einsatz für Package Units als integrierte AS/OS für Vor-Ort-Bedienung

  • Nutzung von Standard-Engineering-Tools des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7

  • FDA-Compliance: Nutzung der vollen SIMATIC PCS 7-Systemfunktionalität

  • Ohne Kompatibilitätsbrüche erweiterbar und vollständig in SIMATIC PCS 7 integrierbar

  • Kompakter Aufbau mit geringen Aufbaumaßen

  • Wegfall der Verkabelung zwischen den einzelnen Komponenten (AS, OS, ES)

  • Erweiterbarkeit mit dem S88-kompatiblen SIMATIC BATCH und dem S95-kompatiblen SIMATIC IT