经济型基础电源
Switch language to:
全新的电源系列专为工业环境中的基本要求而设计。您以经济的价格就可拥有所有重要功能,同时质量和 SITOP 可靠性值得信赖。通过具有手动切换功能的宽范围输入可连接各种不同的单相电网。由于安装宽度较小,初级开关调节器仅需在安装导轨上占用很少的空间,可以实现最佳集成效果。较高的有效系数可以实现开关柜中较低的热量损耗,并可确保出色的效率。短路和过载保护功能以及出口时所用的 UL 许可能够确保您的顺利使用。
24 V / 2.5 A、5 A 和 10 A 能够满足工业应用的基本功能要求
具有手动切换功能的单相宽范围输入
安装宽度较小
效率高
绿色 LED 指示灯代表“24 V 正常”
可并联
不需要侧面的安装间隙
环境温度范围 0°C 至 60°C(45 °C 以下不降载)
自然对流散热(自对流)
短路与过载保护
经过 CE 和 cULus 认证
可在此处获得有关各个 SITOP lite 产品的其它信息和订购选项。
SITOP 选择工具还为支持进行产品选择
PSU100L 24V/2,5 A
PSU100L 24V/10A
PSU100L 24V/5A