Modulo buffer SITOP modular

 

SITOP modular Puffermodul

Molte interruzioni di rete avvengono nel campo dei millisecondi e senza bufferizzazione (tamponamento) del lato a 24 V potrebbero avere gravi conseguenze. Il nuovo modulo buffer offre un tamponamento affidabile per cadute di rete fino a 10 secondi. Malgrado la caduta di rete le macchine e gli impianti continuano a funzionare senza interruzioni e senza ripercussionisulla produzione. Il collegamento al modulo base avviene in pochi istanti mediante due conduttori, così come il montaggio su guide profilate in qualsiasi punto del quadro elettrico.

  • Montaggio su guide profilate rapido e semplice

  • Collegamento al modulo di base mediante due soli 2 conduttori

  • Protezione contro cadute della rete di breve durata

  • Tempo di tamponamento 100 ms ... 10 s max., dipendente dalla corrente di carico

  • Possibilità di estendere il tempo di tamponamento tramite collegamento in parallelo

  • Le cadute di rete più lunghe vengono tamponate mediante DC-UPS