SITOP modular Module de signalisation

 

SITOP modular Meldemodul

Avec le module de signalisation, l'alimentation s'intègre de manière optimale à votre système général. Des contacts de signalisation sans tension signalent l'état de l'appareil de base SITOP modular qui peut être analysé par une commande. Vous pouvez activer ou désactiver l'alimentation à distance par le biais d'une entrée de signaux. Et pour finir, un montage rapide : emboîtez et vissez tout simplement le module de signalisation sur le module de base. Un montage en un tour de main grâce à une simple opération d'emboîtage et de vissage sur l'appareil de base SITOP modular.

  • Intégration optimale de l'alimentation au système d'automatisation

  • Contacts de signalisation sans tension pour "Tension de sortie o.k." et "Disponibilité opérationnelle o.k."

  • Activation et désactivation de l'alimentation par commande à distance

  • Prévention anticipée de dommages potentiels

  • Exclusivement pour les appareils de base 6EP1_ _ _-3BA00, pas pour SITOP PSU…
    (pas 6EP1_ _ _-3BA10)