Alimentation sans interruption (DC-UPS) avec condensateurs permettant de sauvegarder l'état de l'installation

 

Si une mise à l'arrêt de l'installation est inévitable, ce sont surtout les applications comme les automatismes basés sur PC, les visualisations ou les archivages de données d'exploitation qui requièrent une durée relativement longue de maintien de l'alimentation pendant la coupure. L'enregistrement de la défaillance dans le journal et de l'état de l'installation ainsi que la mise à l'arrêt correcte des PC peuvent nécessiter des temps de maintien du courant de plusieurs minutes.

Les alimentations SITOP DC-UPS et leurs condensateurs double couche hautement capacitifs accumulent suffisamment d'énergie pour permettre la mise à l'arrêt sûre de systèmes basés sur PC.

Configuration avec SITOP UPS500S : tampon 24 V pour l'enregistrement des données de process et une mise à l'arrêt correcte d'un PC. Les actionneurs sont alimentés directement par l'alimentation afin de soulager l'UPS.

Les avantages en un coup d'oeil

  • Maintien de courant pour des durées de l'ordre des minutes, en fonction du courant de charge et de la configuration
    DC-UPS

  • Condensateurs double couche absolument sans entretien

  • Durées de chargement courtes

  • Longue durée de vie même en cas de température ambiante élevée

  • Pas de ventilation nécessaire à l'emplacement d'utilisation

  • Variante IP65 pour une utilisation en dehors d'une armoire

  • Intégration PC simple avec outil logiciel

  • Interface USB pour la communication PC

Vous trouverez ici des informations complémentaires et les possibilités de commande pour les différentes alimentations DC-UPS avec condensateurs. Pour choisir la bonne configuration DC-UPS, n'hésitez pas à utiliser le SITOP Selection Tool.