Siempre la respuesta perfecta a los cortes de red prolongados: nuestro
módulo de respaldo proporciona alimentación de respaldo fiable de hasta diez segundos para las fuentes de alimentación SITOP modular en caso de interrupciones de la tensión; el nuevo SITOP UPS500, exento de mantenimiento y con tecnología de condensador ofrece respaldo durante varios minutos, y nuestros módulos UPS de continua con módulos de batería, durante horas. Se ofrece una
herramienta de software gratuita para facilitar la integración en soluciones de automatización basadas en PC. La selección del sistema UPS de continua apropiado se describe en la Application Note “24 V Nonstop – Even upon Power Failure”.

Para ampliar haga clic en la imagen