Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Integriertes Engineering mit COMOS und SIMATIC PCS 7

Integrierte Planung – vom Anlagenengineering bis zur Automatisierung – basierend auf einem elektronischen Workflow

Beschreibung

Um dem steigenden globalen Wettbewerbsdruck in der Industrie zu begegnen, ist es immer wichtiger, aufgrund des enormen Kosten- und Zeitdrucks, Arbeitsabläufe effizient zu parallelisieren und gleichzeitig Kosten zu senken und Ressourcen zu sparen.

Das Ziel ist die "Digitale Anlage". Mit COMOS und SIMATIC PCS 7 ermöglicht  Siemens ein integriertes Engineering mit zentraler Datenhaltung für Anlagenplaner und -betreiber.

COMOS vereint alle an einem Anlagenprojekt beteiligten Disziplinen auf einer zentralen Datenbank und sorgt für einen lückenlosen Informationsfluss ohne Datenverluste. Durch die objektorientierte Datenhaltung stehen die richtigen Informationen zu jeder Zeit  aktuell dem jeweiligen Anwender  zur Verfügung.

SIMATIC PCS 7 basiert auf bewährten Standard-Automatisierungskomponenten und bietet damit von Haus aus ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Durch die nahtlose Einbindung in Totally Integrated Automation profitieren Sie von einem lückenlosen Spektrum an optimal abgestimmten Systemkomponenten für die durchgängige Automatisierung des kompletten Produktionsprozesses.



Mit beiden Engineering-Lösungen wird ein effizientes ganzheitliches Anlagenmanagement über den gesamten Lebenszyklus einer Industrieanlage gewährleistet. Somit ist es möglich, die Markteinführungszeit zu verkürzen, Kosten zu sparen und die Qualität zu steigern.

Vorteile

  • Einfacher und fehlerfreier Datenaustausch zwischen COMOS und PCS 7

  • Komplette Integration aller Prozesse während Anlagenplanung und Betrieb

  • Automatisiertes Engineering für PCS 7 Hardware & Software

  • Integrierte Planung über Gewerkegrenzen hinweg steigert die Arbeitseffizienz und  verkürzt  die Planungszeiten

  • Fehlerfreie Datenübertragung und stets aktuelle Systemdokumentation erhöhen die Anlagenverfügbarkeit

  • Optimales Änderungsmanagement vereinfacht die Engineering-Prozesse und die Engineering-Kosten sinken


Aufbau und Funktion

Die erfolgreiche Softwarelösung COMOS ermöglicht effizientes Engineering und Management über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage. Von der ersten Planungsphase, über Basic und Detail Engineering bis zum Betrieb werden mit COMOS alle Anlagendaten inklusive der dazugehörigen Dokumentation auf einer einzigen integrierten Datenplattform verwaltet. Stets aktuelle Informationen stehen jederzeit und an jedem Ort dem jeweiligen Bearbeiter zur Verfügung.

Das Leitsystem SIMATIC PCS 7 ist mit seiner einzigartigen skalierbaren Architektur und herausragenden Systemeigenschaften eine ideale Basis für die kosteneffektive Realisierung und den wirtschaftlichen Betrieb leittechnischer Anlagen.

Planung und Engineering mit COMOS in Verbindung mit SIMATIC PCS 7 ermöglichen die Zusammenführung von Daten aus parallelen Arbeitsprozessen und -abläufen. Auf Knopfdruck wird die gesamte Anlagenstruktur aus den Engineering-Daten im Leitsystem generiert.  Diese Verfügbarkeit aller Anlagendaten und  Informationen vereinfacht die  Entscheidungsprozesse zur Unterstützung eines fortschrittlichen, kostenoptimierten Anlagenmanagements. Umgekehrt werden die Engineering-Daten in COMOS einschließlich aller Dokumente bei eventuellen Änderungen während des Betriebs kontinuierlich aktualisiert. Durch einen konsistenten Datenfluss erfüllt die Integration beider Systeme die spezifischen Anforderungen  von Anlagenplanern und Betreibern, Management und Partnern über alle Projektphasen hinweg. Durchgängiges Engineering über den gesamten Lebenszyklus führt die Welten von Anlagenplanung und Betrieb enger zusammen.