Thin Clients
Für dezentrale HMI-Lösungen mit Client-Server-Architektur
Beschreibung
Thin Clients sind Bedienterminals mit Touchfunktionalität zum Betrieb mit einem Host (z.B. SIMATIC Panel PC oder Server).
SIMATIC Thin Client mit 4:3 Displays gibt es in 10 oder 15 Zoll und in einer 15 Zoll Variante als Rundum geschütztes HMI-Gerät (PRO) mit IP65 Schutzart.
Die neuen Industrial Thin Client SIMATIC ITC mit Widescreen-Fronten gibt es mit Displays in den Größen 12, 15, 19 und 22 Zoll.
Anwendungsbereich
SIMATIC Thin Clients bieten eine sehr kostengünstige Möglichkeit, einen Bedienplatz mit hohem Bedienkomfort vor Ort an der Maschine zu betreiben. Typische Anwendungsfälle sind ein zweiter Bedienplatz in Verbindung mit einem anderen SIMATIC Panel oder Industrie PC an verteilten oder großen Maschinen oder abgesetzte Terminals in Client/Server Architekturen.
Nutzen
Geringe Systemgesamtkosten (TCO)
Einfache Inbetriebsetzung
Hohe Robustheit
Keine Begrenzung der maximalen Entfernung zum Server
Aufbau und Funktion
SIMATIC Thin Clients (4:3) und SIMATIC ITC (widescreen) sind preisgünstige Bedienplätze, die in größeren Anlagen zusätzlich zu SIMATIC Panels oder Industrie-PCs eingesetzt werden. Als abgesetzte Bedienterminals ermöglichen sie neben der HMI-Anbindung auch die Nutzung von SCADA-, Office- oder IT-Funktionalität direkt an der Maschine vor Ort. Die Bedienung erfolgt über Touch-Screen oder über eine an die USB-Schnittstelle angeschlossenene externe Tastatur oder Maus.
Die Thin Clients kommunizieren immer mit einem Host (SIMATIC Panel, IPC oder Server) und benötigen daher keine Installation, keine Lizenzen und keine Zusatzsoftware auf dem Gerät selbst. Über Ethernet lassen sich kostengünstig auch sehr große Entfernungen zum Host überbrücken. Sie benötigen dafür lediglich eine IP-Adresse. Lokale Software-Installationen oder Projektierungen sind nicht nötig. Anzeige und Bedienoberfläche wird vom Host zur Verfügung gestellt. Damit entfallen für den Client auch Backup, Restore oder Update-Aktionen. Entsprechend gering sind die Gesamtkosten (Total costs of ownership).
Als abgesetztes Bedienterminal ohne Festplatte und Lüfter kann das Gerät an Maschinen mit besonders hohen Anforderungen an mechanische Robustheit (z. B. Rüttelfestigkeit) betrieben werden.
Informationen zu den Kommunikationsprotokollen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.