FLENDER Getriebe für Seilbahnen
Beschreibung
Seilbahnen werden nicht nur für den Transport von Personen, sondern auch von Materialien gebraucht. In der Praxis werden dabei unterschiedliche Seilbahnsysteme eingesetzt. Einseil-Umlaufbahnen als Sessel- oder Gondelbahnen beispielsweise trifft man häufig in Skigebieten an.
Die besonderen Anforderungen an die Getriebe liegen auf der Hand: Der Transport von Personen unterliegt immer höchsten Sicherheitskriterien. Die Einheiten sind hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt und befinden sich ab Inbetriebnahme praktisch im Dauereinsatz. Deshalb sind die platzsparenden, geräusch- und gewichtsoptimierten FLENDER Getriebe für Seilbahnen mit hochwertigsten Verzahnungsteilen und besonderen Dichtungselementen ausgestattet. Die schwankenden Radial- und Axialkräfte der kilometerlangen extrem schweren Seilbahnen werden durch speziell verstärkte Eingangswellenlagerungen aufgenommen. Getriebe und Service sind weltweit verfügbar.
Technische Daten
Planetengetriebe der Bauart P2LA mit einer Kegelrad- und zwei Planetenstufen
Nenn-Abtriebsdrehmoment von 22.000 Nm bis 1.200.000 Nm (höhere Drehmomente auf Anfrage)
Übersetzungen von 31,5 bis 112
Stirnradgetriebe und Kegelstirnradgetriebe
Vorteile
Standard-Planeten- oder Zahnradgetriebe mit Seilbahnmodifikationen
Ersatzteile aus Standardprogramm
kompakte, platzsparende Bauweise
geräuschoptimiert
gewichtsoptimiert
weltweiter Service
seit 40 Jahren weltweiter Lieferant von Seilbahnantrieben
Anforderungen
Temperaturbereich -30 °C bis +30 °C
Engineering und Berechnungen nach Seilbahnennormen EN 13223 / 2000-9_EG
Ausführungen der Hohlwellen mit Kurzverzahnung nach DIN 5480
Sonderabdichtungen an Antriebs- und Abriebswelle, geeignet für Tieftemperatur
verstärkte Antriebswellenlagerung zur Aufnahme von Radial- und Axialkräften
optional mit Patronen-Heizkörper