SINAMICS S120 - Architettura di sistema
Il sistema flessibile e modulare per compiti di automazione complessi
SINAMICS S120 è il sistema modulare per le applicazioni high-performance. che mette a disposizione azionamenti singoli AC/AC e azionamenti coordinati DC/AC per applicazioni a più assi. L'architettura di sistema comporta notevoli vantaggi per lo sviluppo di macchine innovative:
Sviluppo flessibile di varianti di azionamentoper ogni settore, applicazione e mercato
grazie alla scalabilità del sistema modulare eal collegamento dei componenti tramite DRIVE-CLiQ
Massima salvaguardia dell'investimento
SINAMICS S120 AC Drive
La soluzione per applicazioni monoasse
I SINAMICS S120 AC Drive sono appositamente concepiti per le applicazioni monoasse, ma trovano ugualmente impiego nelle applicazioni multiasse.
Nella configurazione come azionamento singolo si innesta una Control Unit (ad es. CU310 DP) sul Power Module (alimentazione d'ingresso e alimentazione di potenza del motore). La CU contiene tutta la logica di regolazione e le interfacce del bus di campo.
Come integrazione di gruppi multiasse, sul Power Module viene innestato un adattatore CU. In questo modo l'azionamento viene accoppiato tramite un collegamento DRIVE CLiQ a una CU320 o a un'unità SIMOTION D, la quale assume quindi il compito di gestire la logica di regolazione per l'azionamento.
I SINAMICS S120 AC Drive sono disponibili a seconda della tensione di rete, nelle gamme di potenza 0,12 - 0,75 kW (1AC 230V), 0,37 - 90 kW e 110 - 250 kW (3AC 400V).
Apparecchi DC/AC SINAMICS S120
Perfetto per le applicazioni multiasse
Flessibilità e scalabilità grazie alla struttura modulare - Gli apparecchi DC/AC SINAMICS S120 si contraddistinguono per la loro struttura modulare:
Tutta la logica dell'azionamento è riunita nelle Control Unit (CU).
I Line Module alimentano centralmente il circuito intermedio in corrente continua.
I Motor Module alimentano i motori con l'energia del circuito intermedio.
Gli apparecchi DC/AC SINAMICS S120 sono disponibili, a seconda della tensione di rete, nelle gamme di potenza 1,6 - 1200 kW.
Targhette dei dati elettroniche e DRIVE-CLiQ
DRIVE-CLiQ l'interfaccia digitale comune per i principali componenti di azionamento SINAMIC S120, inclusi i motori e gli encoder, riduce il numero di componenti.
Le targhette dei dati elettroniche nei componenti permettono il riconoscimento automatico di tutti i componenti di azionamento tramite i cavi DRIVE-CLiQ. Diventa pertanto superfluo immettere manualmente i dati alla messa in servizio o in caso di sostituzione.