Inbetriebnahmesoftware SINAMICS Startdrive

SINAMICS Engineering im TIA-Portal

Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ist die nächste Generation einer Engineering-Software für die industrielle Automatisierung. TIA Portal enthält SINAMICS Startdrive zur intuitiven Integration von SINAMICS Antrieben in die Automatisierung. Das gleiche Bedienkonzept, die Eliminierung von Schnittstellen und die hohe Benutzerfreundlichkeit machen es möglich, SINAMICS mit dem TIA Portal schnell in die Automatisierung einzubinden und in Betrieb zu nehmen.


Vorteile TIA-Portal:

Die hervorragende Benutzerfreundlichkeit des TIA Portals ist nun mithilfe von SINAMICS Startdrive auch für die Antriebstechnik verfügbar.

  • Gleiche Benutzerführung für Steuerung, HMI und Antriebstechnik erhöht die Produktivität des Engineerings und reduziert Fehlermöglichkeiten.

  • Eine gemeinsame Hardware-Konfiguration für alle Komponenten der Applikation

  • Gemeinsame Datenhaltung von Steuerung und Umrichter in einem Tool gewährleistet automatische Konsistenz

  • Ein gemeinsames Bibliothekskonzept gewährleistet die einfache Wiederverwendbarkeit der Umrichter


Benutzerfreundlichkeit von SINAMICS Startdrive

  • Intuitive Parametrierung: benutzerfreundliche Assistenten und Masken zur optimalen Umrichterparametrierung

  • Aufgabenbezogene Gliederung des Umrichterengineerings

  • Einfache Projektierung der passenden SIMOTICS Motoren


SINAMICS Startdrive zeichnet sich durch folgende Highlights aus:

  • Alle TIA Portal Komfortfunktionen sind auch für das Engineering der Antriebe verfügbar

  • Optimales Zusammenspiel zwischen Steuerung und Umrichter

  • Integrierte Systemdiagnose mit Umrichtermeldungen

  • Leistunsfähiger Trace ohne Zusatztool


Unterstützte SINAMICS Umrichter:

  • SINAMICS G120 - Der modulare Einzelantrieb für kleine bis mittlere Leistungen

  • SINAMICS G120C - Der kompakte Einzelantrieb mit kleiner Leistung und passender Funktionalität

  • SINAMICS G120D - Dezentraler Frequenzumrichter für den schaltschranklosen Aufbau

  • SINAMICS G120P - Der Spezialist für Pumpen, Lüfter, Kompressoren