SIMOTION P320 Embedded PC

La soluzione embedded aperta per tutte le applicazioni Motion Control

SIMOTION P320 – Il PC Embedded per Motion Control

SIMOTION P320, presenta tutte le caratteristiche comprovate di un classico sistema Motion Control basato su PC in combinazione con tutti i vantaggi delle soluzioni embedded moderne. Il PC Embedded compatto non richiede alcuna manutenzione e può essere impiegato in modo “headless“ (cioè senza display, monitor o pannello frontale). Ma tramite l’interfaccia DVI integrata è sempre possibile collegare opzionalmente un display o monitor. Ulteriori vantaggi: con SIMOTION IT-Diag si può accedere ai dati del Web server integrato tramite il collegamento di protocolli IT standard, per esempio per la messa in servizio o per scopi diagnostici o di service. Quindi non è necessario l’impiego dell’engineering tool SCOUT. SIMOTION P320 convince inoltre con le possibilità di montaggio variabili che consentono un risparmio notevole in termini di spazio e costi.

SIMOTION P320 – Tipici campi d’impiego

SIMOTION P320 è la scelta migliore per tutti i settori e rami dell’industria con elevatissime esigenze al controllo del movimento di una macchina insieme al piccolo footprint e alla massima robustezza.

  • Macchine per il confezionamento e l’imballaggio

  • Impianti d’imbottigliamento

  • Industria solare: produzione di wafer


SIMOTION P320 – La tecnica in sintesi

a seconda del tipo e dell’esecuzione
Per i dati tecnici più dettagliati vedere a destra sotto Tutto su ... --> Informazione tecnica

Sistema

Windows Embedded Standard 2009
PROFINET onboard

Interfacce

1 interfaccia Ethernet
4 interfacce USB

Forma costruttiva /Posizione di montaggio

Guida profilata
Montaggio a parete
Montaggio a libro
Posizione di montaggio orizzontale (posizione preferenziale) e verticale

SIMOTION P320 – Il PC Embedded per Motion Control

SIMOTION P320 è:

  • Compatto e pronto all’uso
    con Windows Embedded Standard 2009

  • Robusto ed esente da manutenzione
    grazie all’hardware evoluto senza parti rotanti (senza ventilatore, memoria CompactFlash)

  • Performante e aperto
    grazie alla possibilità di integrazione di hardware PC standard


Name Size Lang.
Flyer-SIMOTION-P320-en.pdf  246,8 KB en
Flyer-SIMOTION-P320-de.pdf  294,2 KB de-DE